Nos notations en matière de développement durable :
Intégrité Suivant
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany obtient un résultat d'évaluation vert dans l'ensemble.
EcoVadis
Le groupe SHI, qui comprend Sumitomo Drive Technologies, a reçu la médaille de bronze.
Sumitomo Drive Technologies - Durabilité au sein de notre entreprise
Énergie électrique
Les énergies renouvelables jouent un rôle central pour notre entreprise. Nous couvrons une part importante de nos besoins en électricité grâce à notre centrale photovoltaïque au sol ainsi qu’à l’installation photovoltaïque située sur le toit de notre centre de R&D.
Notre objectif est de couvrir jusqu’à 60 % de notre consommation d’électricité grâce à un système intelligent de gestion de l’énergie, qui interconnecte efficacement nos installations photovoltaïques (environ 2 MWp au total) et notre système de stockage par batteries (environ 1,3 MWh).
Les besoins électriques restants sont couverts par l’achat d’électricité provenant exclusivement de sources renouvelables.
Gaz naturel
Nous continuons d’utiliser le gaz naturel pour notre système de chauffage. Les émissions générées par l’utilisation du gaz naturel sont compensées par le soutien à des projets de protection du climat certifiés selon le « Verified Carbon Standard » (VCS) ou le Gold Standard.
Mobilité électrique
La mobilité électrique constitue un autre axe important pour notre entreprise. Notre flotte de véhicules a été entièrement convertie en véhicules hybrides et électriques.
De plus, un total de 36 points de recharge est disponible sur notre parking visiteurs et notre parking d’entreprise, permettant à nos collaborateurs et visiteurs de recharger leurs véhicules électriques à moindre coût.
Les collaborateurs venant au travail en vélo électrique peuvent également recharger leur e-bike sur le parking de l’entreprise.
Autres projets de durabilité déjà réalisés
Afin de réduire davantage notre empreinte écologique, nous avons entièrement modernisé notre installation de peinture, ce qui a permis de diminuer les émissions de CO₂ en exploitation d’environ 50 %.
Par ailleurs, notre installation de compresseurs a été renouvelée, réduisant ainsi la consommation d’énergie pour la production d’air comprimé d’environ 30 % par rapport à la situation antérieure.
Enfin, l’éclairage de nos bureaux et de notre production a été entièrement converti à la technologie LED afin d’obtenir un rendement lumineux plus élevé pour une consommation électrique réduite.