Fine Cyclo B Series Header

Fine Cyclo B-Serie: Nächste Generation der Präzisionsgetriebe

Neue Fine-Cyclo-Serie vereint Präzision, Steifigkeit und Belastbarkeit für kompakte, hochdynamische Maschinenlösungen

Markt Indersdorf (Deutschland), 20. Mai 2026 

Sumitomo Drive Technologies erweitert sein Portfolio an spielfreien Präzisionsgetrieben um die B-Serie der Fine Cyclo®-Familie. Die neue Baureihe richtet sich an Hersteller und Konstrukteure, die kompakte Antriebslösungen mit hoher Dynamik und maximaler Übertragungsgenauigkeit realisieren wollen – insbesondere in Anwendungen mit engen Bauräumen und hohen Anforderungen an Steifigkeit und Laufgenauigkeit wie sie bei Werkzeugmaschinen, Medizintechnik oder Handling-Systemen zum Tragen kommen.

Vom 26. bis 28. Mai stellt Sumitomo Drive Technologies die Fine Cyclo B-Serie erstmals auf der SPS Italia 2026 in Parma (Halle 5, Stand L021) vor.

Fine Cyclo B Serie Front
Fine Cyclo B Serie Back
Fine Cyclo B Cut Out Modell
Fine Cyclo B Serie Front
Fine Cyclo B Serie Back
Fine Cyclo B Cut Out Modell
Kompakt im Durchmesser. Groß in der Leistung. 

Die Fine Cyclo B-Serie vereint kompakte Bauweise mit höchster Präzision und hoher Leistungsdichte. Die neu entwickelte Baureihe mit Cyclo-Technologie deckt Außendurchmesser von 120 bis 231 Millimetern ab und überträgt Beschleunigungsdrehmomente von 417 bis 4.000 Newtonmetern. Im Überlastbereich sind bis zu 8.000 Newtonmeter Spitzendrehmoment (Not-Aus) möglich.

Rund- und Planläufe im Mikrometerbereich, hohe Torsionssteifigkeit, sowie höchste Übertragungsgenauigkeit sorgen für präzise und dynamische Bewegungen selbst unter höchsten Anforderungen. 

Dank einstufiger Bauweise und großem Untersetzungsbereich (29–179:1) lässt sich die B-Serie besonders platzsparend in Maschinen integrieren. Das modulare Antriebsbaukastensystem sorgt zudem für schnelle und standardisierte Anpassungen an verschiedene Motor- und Schnittstellenkonzepte.

„Die neue B-Serie unterstützt hochdynamische Anwendungen, ohne dass Anwender bei Genauigkeit, Steifigkeit, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit Abstriche machen müssen,“ sagt Michael Berger, Produktmanager und Teamleiter Business Development bei Sumitomo Drive Technologies, und ergänzt: „Zwei Varianten mit je vier Baugrößen mit bis zu fünf Untersetzungen ermöglichen eine exakte Anpassung an jede Applikation.“

Michael Berger
Zwei Varianten für unterschiedliche Integrations- und Lastanforderungen

Die Serie umfasst zwei Ausführungen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken:

F4C-B „Hauptlager-Typ“ –Plug & Play-Getriebe für robuste Präzisionsachsen

Die F4C-B-Variante mit integrierter Hauptlagerung überzeugt durch außerordentlich hohe Steifigkeit, Spitzendrehmomentfähigkeit und präzise Übertragungsgenauigkeit – ganz ohne mechanisches Verdrehspiel. 

Als Plug & Play-Lösung sind die Getriebe ab Werk Lebensdauer fettgeschmiert und vollständig abgedichtet, wodurch sie wartungsfrei und sofort einsatzbereit sind.

Die integrierten Axial-Schrägkugellager sind für höchste Lasten dimensioniert und sorgen für zuverlässige Lastaufnahme, während exakte Rund- und Planläufe am Abtrieb präzise Bewegungsausführungen und eine sichere Applikationsanbindung garantieren. 

Die vier Baugrößen mit abgestuften Untersetzungen ermöglichen eine flexible Auslegung für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen Steifigkeit, präzise Übertragung und zuverlässige Lastaufnahme im Fokus stehen.

FC-B „KIT-Typ“ – Modulares Präzisionsgetriebe für individuelle Maschinenlösungen

Das Getriebe-Kit bietet maximale Gestaltungsfreiheit für kundenspezifische Maschinenkonzepte. Es konzentriert sich auf die Kernfunktion der präzisen Drehmomentübertragung und ermöglicht eine anwendungsspezifische Auslegung – insbesondere, wenn Integration und Schnittstellen kundenseitig individuell definiert werden. 

Das Kit ist in vier Baugrößen (B15, B25, B35, B45) mit einer Vielzahl von Untersetzungen bis zu 179:1 im einstufigen Bereich erhältlich und eignet sich besonders für hochdynamische Lösungen, bei denen Präzision, Flexibilität und Belastbarkeit entscheidend sind.

Typische Anwendungsbereiche

Die Fine Cyclo B-Serie eignet sich unter anderem für folgende Industrien:

  • Werkzeugmaschinen: Hohe Torsionssteifigkeit und Rundlaufgenauigkeit halten Achsen unter Belastung stabil, verbessern Oberflächenqualität und Fertigungsgenauigkeit.

  • Medizintechnik: Präzise Achsbewegungen in CT- oder MRT-Scannern bei ruhigem Lauf sorgen für stabile Bildqualität und leisen Betrieb.

  • Verpackungsmaschinen: Kompakte Bauweise, hohe Eingangsdrehzahlen und maximale Drehmomentdichte ermöglichen kurze Taktzeiten und effiziente Maschinenlayouts.

Mit der B-Serie zeigt Sumitomo Drive Technologies, wie Präzision, Dynamik und Kompaktheit in einem Getriebevereint werden kann. Die Baureihe bietet maximale Flexibilität bei minimalem Bauraum, hohe Positioniergenauigkeit und robuste Lösungen für anspruchsvolle Automatisierungs- und Präzisionsanwendungen.

Technisches Prinzip: Cyclo-Getriebetechnologie

Die Fine Cyclo B-Serie nutzt die bewährte Cyclo®-Technologie, die besonders hohe Drehmomente bei ruhigem und vibrationsfreiem Lauf ermöglicht. Auf der Antriebswelle sitzt ein Exzenterlager, das die Kurvenscheiben bewegt. Diese übertragen die Drehbewegung präzise auf die Abtriebswelle. Das Prinzip reduziert mechanisches Spiel und sorgt für gleichmäßige, hochdynamische Bewegungen.

Was 1925 mit der firmeneigenen Patentierung des bahnbrechenden Cyclo-Prinzips durch den Münchner Konstrukteur Lorenz Braren begann, hat sich bis heute zum Inbegriff deutscher Ingenieurskunst entwickelt und macht Sumitomo Drive Technologies zu einem internationalen Hersteller von Antriebslösungen mit europäischem Hauptsitz in der Nähe Münchens.