Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach der Versuchshalle besteht aus 222 Modulen, die eine Produktionsleistung von bis zu 10 000 Kilowattstunden pro Monat, abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen, erbringen.
Eigenen Strom produziert Sumitomo seit 2015 auch mit einem erdgasbetriebenen Blockkraftheizwerk (BHKW). Dessen Abwärme wird für das Heizen und die Warmwasserversorgung genutzt und optimiert so die Energiebilanz des Blockheizkraftwerks weiter.
Im Durchschnitt produziert das BHKW etwa 30 000 Kilowattstunden Strom und 50 000 Kilowattstunden Wärme pro Monat. Mit Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk deckt der Getriebespezialist aktuell fast 15 Prozent des Strombedarfs aus eigener Erzeugung.
Für das nächste Jahr sind weitere Photovoltaik-Anlagen geplant, die zusätzlich 750 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern sollen. In Anbetracht des jährlichen Gesamtverbrauchs von 2,1 GW würde dies bereits fast 50 % des Eigenbedarfs decken.