Combinación energética neutra para el clima
Para producir su propia energía, Sumitomo Drive Technology invierte en una combinación de energías renovables.
La nueva planta fotovoltaica situada en el centro de investigación cuenta con 222 módulos que ofrecen una capacidad de producción de hasta 10 000 kilovatios al mes, en función de las condiciones meteorológicas.
En 2015, Sumitomo también produjo su propia fuente de energía con un Blockkraftheizwerk (BHKW) alimentado por gas. Esta fuente de energía se utiliza para la combustión y la conservación del calor y optimiza aún más la eficiencia energética de las plantas de ciclo combinado.
El BHKW produce aproximadamente 30.000 kilovatios de electricidad y 50.000 kilovatios de agua al mes. Con la energía fotovoltaica y el bloque de hormigón, el especialista en energía está produciendo actualmente cerca del 15% de la electricidad.
Para el próximo año se han previsto más instalaciones fotovoltaicas que suministrarán más de 750 000 kilovatios de electricidad al año. Con una potencia total de 2,1 GW en todo el año, esta cifra se situará en torno al 50% de la potencia total.