Getriebemotor
ASTERO Getriebemotoren
Kompakter Getriebemotor mit paralleler oder rechtwinkliger Wellenkonfiguration.
Übersicht
- Wählen Sie eine parallele oder rechtwinklige Wellenausführung.
- Motor und Getriebekopf sind modular, so dass sie zur einfacheren Handhabung voneinander trennbar sind.
- Die Getriebeköpfe haben die gleichen Einbaumaße für parallele und rechtwinklige Wellenausführung.
| Abtriebswelle | Hohlwelle, Vollwelle |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauform | Wellenmontage, Flanschmontage |
| Baugrößen |
Parallel, 5 Größen Rechtwinklig, 3 Größen |
| Übersetzungsverhältnis |
Parallel, 3:1 - 200:1 Rechtwinklig, 5:1 - 240:1 |
| Leistung |
Parallel, 6 W - 90 W Rechtwinklig, 25 W - 90 W |
| Motortypen | Dreiphasig, einphasig, einphasige Drehzahlregelung, kompatibel mit globalen Standards |
Fakten
Identische Abmessungen
Die Getriebeköpfe haben die gleichen Anschlussmaße für parallele und rechtwinklige Wellenausführung
Modulare Konstruktion
Motor und Getriebekopf sind voneinander trennbar
3+
Verschiedene Optionen, darunter Drehzahlregler, Bremsen und weitere Optionen für die Getriebeköpfe.
Produkteigenschaften
1
Abnehmbare Getriebeköpfe
Motor und Getriebekopf sind modular, so dass sie zur einfacheren Handhabung voneinander trennbar sind.
2
Kompatible Verbindungsstellen
Die Getriebeköpfe haben die gleichen Anschlussmaße für parallele und rechtwinklige Wellenausführung.
3
Qualitativ hochwertige Lackierung
Die gehärtete Lackierung gewährleistet Langlebigkeit und eine hohe Widerstandsfähigkeit.
4
Vielseitige Optionen
Es stehen eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, darunter Getriebeköpfe, Umrichter und Drehzahlregler.
5
Rechtwinklige Wellenausführung mit hohem Drehmoment und geringer Geräuschentwicklung
Die rechtwinklige Wellenausführung nutzt Hypoidgetriebe für einen hohen Wirkungsgrad, ein hohes Drehmoment und geringe Geräuschentwicklung. Fast alle Hohlwellentypen haben keine Drehmomentbegrenzung, wodurch Sie die volle Motorleistung nutzen können.
6
Einfach zu verwendende Winkelgetriebe
Zwei Ausführungen verfügbar – Vollwelle und Hohlwelle.
Die Abtriebswelle der Vollwellen-/Flanschausführung kann links oder rechts montiert werden, so dass Sie diese ohne Änderung der Konstruktion Ihrer Maschine installieren können.
Die Abtriebswelle der Vollwellen-/Flanschausführung kann links oder rechts montiert werden, so dass Sie diese ohne Änderung der Konstruktion Ihrer Maschine installieren können.