Motoriduttore
Motoriduttore ASTERO
Motoriduttore compatto con configurazione ad asse parallelo o ad asse ortogonale.
Panoramica
- Configurazione ad asse parallelo o ad asse ortogonale.
- Il motore e la testa del riduttore sono smontabili per la massima versatilità.
- Le teste del riduttore hanno le stesse dimensioni principali di accoppiamento (dimensioni degli angoli / posizione e dimensioni dell'albero di uscita / fori di montaggio) sia per il design ad asse parallelo che per quello ad ad asse ortogonale.
| Albero di uscita | Albero cavo con sede chiavetta e albero maschio con sede chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzione di montaggio | Montaggio su albero o su flangia |
| Numero di taglie | Asse parallelo, 5 taglie Asse ortogonale, 3 taglie |
| Rapporto di riduzione | Asse parallelo, 3:1 - 200:1 Asse ortogonale, 5:1 - 240:1 |
| Potenza motore | Asse parallelo, 6 W - 90 W Asse ortogonale, 25 W - 90 W |
| Tipi di motore | Trifase, monofase, monofase con controllo di velocità, compatibile con gli standard globali |
Montaggio semplificato in kit
La carcassa riduzione ha le stesse dimensioni principali di accoppiamento sia per le versioni ad assi paralleli che per quelli ortogonali.
Design modulare
Il motore ed il kit contenente il gruppo riduzione sono due parti separate, facilmente assemblabili
3+
Diverse opzioni possibili, tra cui freno motore e svariati rapporti di riduzione.
Caratteristiche del prodotto
1
Carcassa riduttore
Il motore e la carcassa riduttore hanno un design modulare che consente di smontarli per facilitarne la gestione.
2
Giunti compatibili
La carcassa riduttore ha un design modulare per un facile accoppiamento. Stesse dimensioni degli angoli / posizione e dimensioni dell'albero di uscita / fori di montaggio, sia per gli assi paralleli che per quelli ortogonali.
3
Verniciatura di alta qualità
La verniciatura di tipo epossidica ad alta qualità, garantisce un'elevata durata e affidabilità.
4
Massima versatilità
Sono disponibili diverse opzioni a livello di rapporti di riduzione, predisposizione per inverter per adattarsi a diverse velocità.
5
Modello ad assi ortogonali ad elevate performance e ridotta rumorosità
Il modello ad assi ortogonali utilizza ingranaggi ipoidi per garantire alta efficienza, coppia elevata e bassa rumorosità. I modelli ad albero cavo offrono elevati fattori di servizio, che permettono di sfruttare tutta la potenza del motore senza pensieri.
6
Configurazione ad assi ortogonali facile da usare
Sono disponibili due configurazioni di albero lento: maschio o cavo, sempre con chiavetta.
Il tipo con albero maschio e montaggio a flangia permette una configurazione di albero lento sia destra che sinistra, il che consente di installarlo senza difficoltà nel proprio design della macchina.
Il tipo con albero maschio e montaggio a flangia permette una configurazione di albero lento sia destra che sinistra, il che consente di installarlo senza difficoltà nel proprio design della macchina.