Motorreductor
Motorreductores ASTERO
Motorreductor compacto con configuración de eje paralelo o en ángulo recto.
Vista general
- Elija entre ejes paralelos o en ángulo recto.
- El motor y el reductor son desmontables para facilitar su manejo.
- Las cabezas reductoras tienen las mismas dimensiones principales de acoplamiento (dimensiones de las bridas / posición y dimensiones del eje de salida / orificios de montaje) tanto para los ejes paralelos como para los reductores de ángulo recto.
| Eje de salida | Eje hueco, Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Montaje de Eje hueco o con Patas o montaje mediante Brida |
| Tamaño del bastidor |
Eje paralelo, 5 tamaños Eje en ángulo recto, 3 tamaños |
| Relación de reducción |
Eje paralelo, 3:1 - 200:1 Eje en ángulo recto, 5:1 - 240:1 |
| Capacidad |
Eje paralelo, 6 W - 90 W Eje en ángulo recto, 25 W - 90 W |
| Tipos de motor | Trifásico, monofásico, control de velocidad monofásico, compatible con normas internacionales |
Hechos
Dimensiones idénticas
Las cabezas de los engranajes tienen las mismas dimensiones principales de acoplamiento para ejes paralelos y en ángulo recto.
Diseño modular
El motor y el engranaje se desmontan
3+
Variedad de opciones, incluidos reguladores de velocidad, frenos y opciones para reductores.
Características del producto
1
Cabezales de engranaje desmontables
El motor y el cabezal del engranaje tienen un diseño modular que permite desmontarlos para facilitar su manejo.
2
Juntas compatibles
Las cabezas reductoras tienen las mismas dimensiones principales de acoplamiento (dimensiones de las esquinas / ubicación y dimensiones del eje de salida / orificios de montaje) tanto para ejes paralelos como de ángulo recto.
3
Acabado de alta calidad
El acabado endurecido garantiza una gran durabilidad y fiabilidad.
4
Opciones versátiles
Existe una gran variedad de opciones, como reductores, variadores de frecuencia y reguladores de velocidad.
5
Tipo de eje en ángulo recto de alto par y bajo nivel de ruido
El tipo de eje en ángulo recto utiliza engranajes hipoides para lograr un alto rendimiento, un alto par y un bajo nivel de ruido. Casi todos los modelos de eje hueco no tienen límite de par, lo que le permite aprovechar toda la potencia del motor.
6
Tipo de eje en ángulo recto fácil de usar
Dos tipos disponibles: eje macizo y eje hueco.
El tipo de eje macizo / montaje con brida tiene direcciones de eje de salida izquierda y derecha, lo que le permite instalarlo sin cambiar el diseño de su máquina.
El tipo de eje macizo / montaje con brida tiene direcciones de eje de salida izquierda y derecha, lo que le permite instalarlo sin cambiar el diseño de su máquina.