Moteur à engrenages
Motoréducteur ASTERO
Motoréducteur compact avec arbre parallèle ou perpendiculaire.
Vue d'ensemble
- Choisissez entre un arbre parallèle ou un arbre à angle droit.
- Le moteur et la tête d'engrenage sont détachables pour faciliter la manipulation.
- Les têtes d'engrenage ont les mêmes dimensions principales (dimensions des coins / emplacement et dimensions de l'arbre de sortie / trous de fixation) pour les arbres parallèles et les arbres à angle droit.
| Arbre de sortie | Arbre creux, Arbre plein |
| Direction(s) de l'arbre de sortie | Toute position de montage |
| Style de montage | Montage sur arbre, Montage sur bride |
| Tailles |
Arbre parallèle, 5 tailles Arbre perpendiculaire, 3 tailles |
| Rapport de réduction |
Arbre parallèle, 3:1 - 200:1 Arbre perpendiculaire, 5:1 - 240:1 |
| Capacité |
Arbre parallèle, 6 W - 90 W Arbre perpendiculaire, 25 W - 90 W |
| Types de moteurs | Triphasé, monophasé, contrôle de vitesse monophasé, compatible avec les normes mondiales |
Dimensions identiques
Les têtes d'engrenage ont les mêmes dimensions principales pour les arbres parallèles et les arbres perpendiculaires.
Conception modulaire
Le moteur et la tête d'engrenage sont démontables
3+
Diverses options, notamment des variateurs de vitesse, des freins et des options pour les réducteurs.
Caractéristiques du produit
1
Têtes d'engrenage détachables
Le moteur et la tête d'engrenage sont de conception modulaire, ce qui permet de les démonter pour faciliter leur manipulation.
2
Joints compatibles
Les têtes d'engrenage ont les mêmes dimensions principales (dimensions des coins / emplacement et dimensions de l'arbre de sortie / trous de fixation) pour les arbres parallèles et les arbres perpendiculaires.
3
Finition de haute qualité
La finition trempée garantit une durabilité et une fiabilité élevée.
4
Options polyvalentes
Diverses options sont disponibles, notamment des réducteurs, des variateurs et des régulateurs de vitesse.
5
modèle à arbre perpendiculaire à couple élevé et à faible bruit
Le modèle à arbre perpendiculaire utilise des engrenages hypoïdes pour un rendement élevé, un couple important et un faible niveau sonore. Presque tous les modèles à arbre creux n'ont pas de limite de couple, ce qui vous permet d'exploiter toute la puissance du moteur.
6
Modèle à arbre perpendiculaire facile à utiliser
Deux types sont disponibles - arbre plein et arbre creux.
Le type à arbre plein / montage à bride a des directions d'arbre de sortie gauche et droite, ce qui vous permet de l'installer sans modifier la conception de votre machine.
Le type à arbre plein / montage à bride a des directions d'arbre de sortie gauche et droite, ce qui vous permet de l'installer sans modifier la conception de votre machine.