Getriebemotor
Getriebemotor der Serie PARAMAX® 9000
Mit kompaktem Design und optimierter Lieferkette für schnelle Lieferung bei gleichbleibend hoher Qualität.
Übersicht
- Hochfunktioneller Getriebemotor in 26 Größen mit einer großen Auswahl an Optionen verfügbar.
- Bietet hohe Fußhöhenstärke.Reduzierer mit hoher Belastbarkeit, der starken Stößen standhält.
- Neu gestaltete Lüfter und Abdeckung.Als Ergebnis: eine wesentliche Erhöhung der Wärmeleistung.
- Die Gehäusestruktur kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden: horizontal, vertikal oder aufrecht.
| Abtriebswelle | Hohlwelle, Vollwelle |
| Abtriebswellenrichtung(en) | Horizontal, Vertikal nach unten, Vertikal nach oben |
| Montageart | Wellenmontage, Gehäusemontage, Flanschmontage |
| Rahmengröße | 26 Größen |
| Untersetzungsverhältnis | Parallelwelle 6,3:1 - 500:1 Rechtwinklige Welle 6,3:1 - 450:1 |
| Kapazität | 0,1 kW - 132 kW |
| Motortypen | Höchster Wirkungsgrad, für Umrichter, im Freien, erhöhte Sicherheit, feuerfest, kompatibel mit globalen Standards |
26
Größen
Zwei Serien:
25
°
Getriebe-Eingriffswinkel
3
Montagemethoden
Gehäuse kann horizontal, vertikal oder aufrecht montiert werden
Produkteigenschaften
1
Breites Spektrum an Größen
Hohe Qualität und große Variationsmöglichkeiten werden durch systematische Komponentenkonfiguration erreicht.
26 verfügbare Größen, damit Sie das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse auswählen können.
26 verfügbare Größen, damit Sie das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse auswählen können.
2
Verwendet Getriebe mit hoher Festigkeit
Verwendet einen 25° Getriebe-Eingriffswinkel für hohe Fußhöhenfestigkeit. Reduzierer mit hoher Belastbarkeit, der starken Stößen standhält.
3
Geringes Rauschen
Zusätzlich zu der korrekten Änderung des Zahnprofils wird ein Gehäuse mit hoher Steifigkeit verwendet, das durch FEM-Analyse erstellt wurde, um die Verformung des Gehäuses unter Last zu minimieren.
Dies ermöglicht es, einen guten Zahnkontakt aufrechtzuerhalten, was zu einem geringen Geräusch führt.
Dies ermöglicht es, einen guten Zahnkontakt aufrechtzuerhalten, was zu einem geringen Geräusch führt.
4
Erhöhte Wärmekapazität
Neu gestaltete Lüfter und Abdeckung.Als Ergebnis: eine wesentliche Erhöhung der Wärmeleistung.
Selbst in rauen Umgebungen und im Dauerbetrieb bleibt Energie übrig.
Selbst in rauen Umgebungen und im Dauerbetrieb bleibt Energie übrig.
5
Bietet verschiedene Montagerichtungen
Die Gehäusestruktur kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden: horizontal, vertikal oder aufrecht.
Es kann alle Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.
Es kann alle Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.
6
PARAMAX® Getriebe in einer Getriebemotorkonfiguration
Bei rechtwinkligen Typen wird eine hohle Antriebswelle verwendet.
Die direkte Motorkupplung ist jetzt Standard.
Die direkte Motorkupplung ist jetzt Standard.