Moteur à engrenages
Motoréducteur PARAMAX® série 9000
La conception compacte et la chaîne logistique optimisée permettent une livraison rapide tout en maintenant un niveau de qualité élevé.
Vue d'ensemble
- Motoréducteur très fonctionnel disponible en 26 tailles et dans une large gamme d'options.
- Réducteur à engrenages à capacité de charge élevée, capable de résister à de fortes charges.
- Ventilateur et couvercle de refroidissement de conception nouvelle. Résultat : une augmentation importante de la capacité thermique.
- Le carter peut être monté dans n'importe quelle orientation : arbres horizontaux, arbre petite vitesse vertical ou carter debout.
| Arbre de sortie | Arbre creux, Arbre plein |
| Direction(s) de l'arbre de sortie | Horizontal, Vertical vers le bas, Vertical vers le haut |
| Style de montage | Montage sur arbre, Montage sur pattes, Montage sur bride |
| Taille du carter | 26 tailles |
| Rapport de réduction | Arbre à arbres parallèles 6,3:1 - 500:1 Arbre à arbre perpendiculaires 6,3:1 - 450:1 |
| Capacité | 0,1 kW - 132 kW |
| Types de moteurs | Rendement élevé, pour variateurs de fréquence, installation à l'extérieur, sécurité accrue, antidéflagrant, compatible avec les normes mondiales |
26
tailles
Disponible en fonction de votre application.
25
°
Angle de pression de l'engrenage
3
Disposition de montage
Le carter peut être monté horizontalement, verticalement ou debout.
Caractéristiques du produit
1
Large choix de tailles
26 tailles sont disponibles, ce qui vous permet de sélectionner le produit le mieux adapté à vos besoins.
2
Engrenages à haute résistance
Utilise un angle de pression d'engrenage de 25° pour une grande résistance aux chocs. Moto-réducteur à haute capacité de charge, capable de résister à de fortes charges de pointe.
3
Faible bruit
Outre la géométrie adéquate du profil des dents de l'engrenage, il utilise un carter très rigide créé par analyse FEM pour minimiser la déformation du carter sous l'effet des charges.
Cela permet de maintenir un bon contact entre les dents, ce qui se traduit par un faible niveau de bruit.
Cela permet de maintenir un bon contact entre les dents, ce qui se traduit par un faible niveau de bruit.
4
Capacité thermique accrue
Ventilateur et couvercle de refroidissement de conception nouvelle. Résultat : une augmentation importante de l'indice thermique.
Il y a de la puissance en réserve, même dans des environnements difficiles et en fonctionnement continu.
Il y a de la puissance en réserve, même dans des environnements difficiles et en fonctionnement continu.
5
S'adapte à différentes directions de montage
Le carter peut être montée dans n'importe quelle orientation : horizontale, verticale ou debout.
6
Réducteur PARAMAX® dans une configuration de motoréducteur
Un arbre d'entrée creux est utilisé sur les modèles à arbres perpendiculaires.
La connexion directe du moteur est maintenant standard.
La connexion directe du moteur est maintenant standard.