Motorreductor
Motorreductor PARAMAX® Serie 9000
Con un diseño compacto y una cadena de suministro optimizada para una entrega rápida manteniendo una alta calidad.
Vista general
- Motorreductor muy funcional disponible en 26 tamaños y una amplia gama de opciones.
- Motorreductor con gran capacidad de carga, capaz de soportar fuertes cargas de impacto.
- Ventilador y cubierta de refrigeración de nuevo diseño. Como resultado: un importante aumento de la capacidad térmica.
- La estructura de la carcasa puede montarse en cualquier orientación: horizontal, vertical o vertical.
| Eje de salida | Eje hueco, Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Horizontal, Vertical hacia abajo, Vertical hacia arriba |
| Estilo de montaje | Montaje en eje, Montaje en caja, Montaje en brida |
| Tamaño del bastidor | 26 tamaños |
| Relación de reducción | Eje paralelo 6,3:1 - 500:1 Eje en ángulo recto 6,3:1 - 450:1 |
| Capacidad | 0,1 kW - 132 kW |
| Tipos de motor | Eficacia superior, para inversores, para exteriores, mayor seguridad, antideflagrante, compatible con normas mundiales |
26
tallas
Disponible para adaptarse a su aplicación.
25
°
Ángulo de presión del engranaje
3
Métodos de montaje
La carcasa se puede montar en posición horizontal, vertical o de pie
Características del producto
1
Amplia selección de tamaños
La alta calidad y las abundantes variaciones se consiguen mediante la configuración sistemática de los componentes.
26 tamaños disponibles, lo que le ofrece la posibilidad de seleccionar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
26 tamaños disponibles, lo que le ofrece la posibilidad de seleccionar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
2
Engranajes de alta resistencia
Utiliza un ángulo de presión del engranaje de 25° para una gran resistencia al dedendum. Motorreductor con gran capacidad de carga, capaz de soportar fuertes cargas de impacto.
3
Bajo nivel de ruido
Además de la modificación adecuada del perfil del diente del engranaje, utiliza una carcasa de alta rigidez creada mediante análisis FEM para minimizar la deformación de la carcasa bajo cargas.
Esto le permite mantener un buen contacto entre los dientes, lo que se traduce en un bajo nivel de ruido.
Esto le permite mantener un buen contacto entre los dientes, lo que se traduce en un bajo nivel de ruido.
4
Mayor capacidad térmica
Ventilador y cubierta de refrigeración de nuevo diseño. Como resultado: un importante aumento de la potencia térmica.
Hay potencia de sobra, incluso en entornos difíciles y en funcionamiento continuo.
Hay potencia de sobra, incluso en entornos difíciles y en funcionamiento continuo.
5
Se adapta a varias direcciones de montaje
La estructura de la carcasa puede montarse en cualquier orientación: horizontal, vertical o vertical.
Puede adaptarse a todas sus necesidades.
Puede adaptarse a todas sus necesidades.
6
Reductor PARAMAX® en configuración de motorreductor
En los modelos de ángulo recto se utiliza un eje de entrada hueco.
El acoplamiento directo del motor es ahora estándar.
El acoplamiento directo del motor es ahora estándar.