Motoriduttore
Motoriduttore serie PARAMAX® 9000
Caratterizzati da un design compatto e da una catena di fornitura ottimizzata per consegne rapide, pur mantenendo un'elevata qualità.
Panoramica
- Motoriduttore altamente funzionale, disponibile in 26 taglie e in un'ampia gamma di opzioni.
- Motoriduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.
- Ventola di raffreddamento e coperchio di nuova concezione. Il risultato è un notevole aumento del rating termico.
- La struttura dell'alloggiamento può essere montata con qualsiasi orientamento: orizzontale, verticale o verticale.
| Albero di uscita | Albero cavo, albero pieno |
| Direzione dell'albero di uscita | Orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l'alto |
| Stile di montaggio | Montaggio su albero, montaggio su cassa, montaggio su flangia |
| Dimensioni del telaio | 26 dimensioni |
| Rapporto di riduzione | Albero parallelo 6,3:1 - 500:1 Albero ad angolo retto 6,3:1 - 450:1 |
| Capacità | 0,1 kW - 132 kW |
| Tipi di motore | Efficienza premium, per inverter, all'aperto, maggiore sicurezza, antideflagrante, compatibile con gli standard globali |
26
sizes
Available to suit your application.
25
°
Gear Pressure Angle
3
Mounting Methods
Housing can accommodate horizontal, vertical, or upright mounting
Caratteristiche del prodotto
1
Ampia scelta di dimensioni
L'alta qualità e l'abbondanza di variazioni sono ottenute grazie alla configurazione sistematica dei componenti.
Sono disponibili 26 dimensioni, che consentono di scegliere il prodotto migliore per le proprie esigenze.
Sono disponibili 26 dimensioni, che consentono di scegliere il prodotto migliore per le proprie esigenze.
2
Ingranaggi ad alta resistenza
Utilizza un angolo di pressione dell'ingranaggio di 25° per un'elevata resistenza al dedendum. Motoriduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.
3
Bassa rumorosità
Oltre alla modifica del profilo del dente dell'ingranaggio, utilizza un alloggiamento ad alta rigidità creato attraverso l'analisi FEM per ridurre al minimo la deformazione dell'alloggiamento sotto carico.
Ciò consente di mantenere un buon contatto con i denti, con conseguente riduzione della rumorosità.
Ciò consente di mantenere un buon contatto con i denti, con conseguente riduzione della rumorosità.
4
Increased Thermal Capacity
Newly designed cooling fan and cover. As a result: a major increase in the thermal rating.
There's power to spare, even under harsh environments and continuous operation.
There's power to spare, even under harsh environments and continuous operation.
5
Accommodates Various Mounting Directions
Housing structure can be mounted in any orientation: horizontal, vertical, or upright.
It can accommodate all of your needs.
It can accommodate all of your needs.
6
PARAMAX® Reducer in a Gearmotor Configuration
A hollow input shaft is used on right angle types.
Direct motor coupling is now standard.
Direct motor coupling is now standard.