Getriebemotor
HYPONIC® Getriebemotor
Getriebemotor mit rechtwinkeliger Wellenausführung und Leistungsbereich von 15 W bis 11 kW
Übersicht
- Ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten (15 W bis 11 kW) für viele Einsatzzwecke.
- Die modulare Konstruktion ermöglicht verschiedene Getriebekopf- und Motorkombinationen für unterschiedliche Betriebsfaktoren.
- Es sind verschiedene elektrische und mechanische Optionen verfügbar.
- Unsere NEO Essential Series umfasst das HYPONIC® NEO, unsere Einstiegsversion dieses Getriebemotors, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
| Abtriebswelle | Hohlwelle, Vollwelle |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauform | Aufsteckgetriebe, Fuß- oder Flanschmontage |
| Baugrößen | 30 Größen |
| Überersetzungsverhältnis | 5:1 – 1 440:1 |
| Kapazität | 15 W – 11 kW |
| Motortypen | Dreiphasig mit verschiedenen Optionen, kompatibel mit globalen Standards |
Fakten
15 W - 11 kW
Breites Sortiment an Motor- Getriebekombinationen
Vielseitig
Hohlwellenmontage, Vollwellen-Flanschmontage oder Vollwellen-Fußmontage
Zuverlässig
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden
Produkteigenschaften
1
Hoher Wirkungsgrad
Hypoid-Getriebe haben im Vergleich zu Schneckentrieben weniger Reibungsverluste und dadurch einen deutlich höheren Wirkungsgrad.
2
Robust und langlebig
Die Verzahnungsteile werden aus einsatzgehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.
3
Hohe Laufruhe
Längere Kontaktwege an den Zahnflanken als bei Kegelradgetrieben führen zu einem sehr ruhigen und vibrationsarmen Lauf.
4
Kompakt und leicht
Die Motorwelle mit integrierter Hpoidverzahnung und das Aluminium Druckgussgehäuse machen die Getriebemotoren extrem leicht und kompakt.
5
Betriebsfaktoren auswählbar
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden.
6
Wartungsfrei
Die Lebensdauerfettschmierung macht das HYPONIC wartungsfrei und für jede Einbaulage geeignet.