Motorreductor
Motorreductor HYPONIC®
Motorreductor de eje en ángulo recto, con un rango de motorización de 15 W - 11 kW
Vista general
- Una amplia gama de opciones (15 W - 11 kW) para adaptarse a todo tipo de usos.
- El diseño modular permite múltiples combinaciones de reductor y motor para aumentar el factor de servicio.
- Existe una gran variedad de opciones eléctricas y mecánicas.
- Nuestra serie NEO Essential incluye el HYPONIC® NEO, nuestra versión de entrada de este motorreductor, que ofrece una excelente relación calidad-precio.
| Eje de salida | Eje hueco, Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Eje hueco, Montaje con patas, mediante brida |
| Tamaño del bastidor | 30 tamaños |
| Relación de reducción | 5:1 - 1 440:1 |
| Capacidad | 15 W - 11 kW |
| Tipos de motor | Motores trifásicos con varias opciones, conformes a norma internacional |
Hechos
15 W - 11 kW
Amplia gama de entradas de motor disponibles
Versátil
Eje hueco, eje macizo con brida o eje macizo con pie.
Fiable
Para factores de servicio mayores, el tamaño del bastidor del reductor puede aumentarse independientemente, sin aumentar la capacidad del motor.
Características del producto
1
Alta eficacia
Los engranajes hipoides tienen menos fricción (o deslizamiento) en comparación con los engranajes helicoidales, lo que se traduce en una eficiencia mucho mayor.
2
Duradero y de larga duración
Los engranajes se fabrican con acero al cromo molibdeno endurecido y carburizado.
3
Bajo nivel de ruido
Perfil de contacto más grande que los engranajes cónicos para un funcionamiento silencioso y suave.
4
Compacto y ligero
El eje del motor integrado y el piñón hipoide están alojados en una carcasa de aleación de aluminio.
5
Se adapta a los factores de servicio
Para factores de servicio mayores, el tamaño del bastidor del reductor puede aumentarse independientemente, sin aumentar la capacidad del motor.
6
Sin mantenimiento
La lubricación con grasa de por vida hace que el HYPONIC no requiera mantenimiento y sea adecuado para cada posición de montaje