Motoriduttore
Motoriduttore HYPONIC®
Motoriduttore ad assi ortogonali, con una gamma di motori da 15 W a 11 kW
Panoramica
- Un'ampia gamma di potenze motore (15 W - 11 kW) per soddisfare tutti i tipi di utilizzo.
- Il design modulare consente di combinare più teste di trasmissione a motori, così da selezionare il fattore di servizio più idoneo.
- Primo stadio con coppia ipoide e successivi con ingranaggi a denti inclinati, per massimizzare il rendimento e la silenziosità di funzionamento.
- La nostra serie NEO Essential comprende l’HYPONIC® NEO, la nostra versione entry-level di questo motoriduttore, che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.
| Uscita | Albero cavo con sede chiavetta o albero maschio con chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Montaggio tramite albero, a piedini o su braccio di reazione |
| Dimensioni | 30 taglie |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 1 440:1 |
| Potenza motore | 15 W - 11 kW |
| Tipi di motore | Motorizzazione con asincrono trifase in varie opzioni, compatibilità con gli standard globali |
Caratteristiche principali del prodotto
15 W - 11 kW
Ampia gamma di potenze motore disponibili
Versatilità
Possibilità di montaggio ad albero cavo con sede chiavetta, con braccio di reazione o a piedini.
Soluzione affidabile
In caso di necessità di maggiore fattore di servizio, è possibile aumentare la grandezza del riduttore a parità di potenza motore.
Vantaggi in dettaglio
1
Alta efficienza
Gli ingranaggi ipoidi, durante il funzionamento, hanno uno strisciamento minore rispetto agli ingranaggi a vite, con conseguente maggiore efficienza.
2
Costruzione robusta progettata per durare a lungo
Gli ingranaggi sono prodotti con acciaio al cromo-molibdeno temprato e carburato.
3
Bassa rumorosità
Profilo di contatto più ampio rispetto alla classica coppia conica per un funzionamento silenzioso e fluido.
4
Compatto e leggero
L'albero motore integrato e il pignone ipoide sono alloggiati in una carcassa in lega di alluminio.
5
Adattamento dei fattori di servizio
Per fattori di servizio maggiori, è possibile aumentare la taglia del riduttore, senza aumentare la potenza del motore.
6
Assenza di manutenzione
La lubrificazione a grasso a vita rende il HYPONIC esente da manutenzione e adatto a ogni posizione di montaggio