Motoriduttore
Motoriduttore HYPONIC® NEO
Motoriduttore ad assi ortogonali, con una gamma di motori da 0,12 kW a 11 kW
Panoramica
- Un'ampia gamma di potenze motore (0,12 kW - 11 kW) per soddisfare tutti i tipi di utilizzo.
- Il design modulare consente di combinare più teste di trasmissione a motori, così da selezionare il fattore di servizio più idoneo.
| Uscita | Albero cavo con sede chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Montaggio tramite albero |
| Dimensioni | 21 taglie |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 1 440:1 |
| Potenza motore | 0,12 kW - 11 kW |
| Tipi di motore | Motori trifase IE3 |
Caratteristiche principali del prodotto
0,12 kW - 11 kW
Ampia gamma di potenze motore disponibili
Semplice
Montaggio con albero cavo
Soluzione affidabile
In caso di necessità di maggiore fattore di servizio, è possibile aumentare la grandezza del riduttore a parità di potenza motore.
Vantaggi in dettaglio
1
Alta efficienza
Gli ingranaggi ipoidi, durante il funzionamento, hanno uno strisciamento minore rispetto agli ingranaggi a vite, con conseguente maggiore efficienza.
2
Costruzione robusta progettata per durare a lungo
Gli ingranaggi sono prodotti con acciaio al cromo-molibdeno temprato e carburato.
3
Bassa rumorosità
Profilo di contatto più ampio rispetto alla classica coppia conica per un funzionamento silenzioso e fluido.
4
Compatto e leggero
L'albero motore integrato e il pignone ipoide sono alloggiati in una carcassa in lega di alluminio.
5
Adattamento dei fattori di servizio
Per fattori di servizio maggiori, è possibile aumentare la taglia del riduttore, senza aumentare la potenza del motore.
6
Assenza di manutenzione
La lubrificazione a grasso a vita rende il HYPONIC NEO esente da manutenzione e adatto a ogni posizione di montaggio