Motorreductor
Motorreductor HYPONIC® NEO
Motorreductor de eje en ángulo recto, con un rango de motorización de 0,12 kW - 11 kW
Vista general
- Una amplia gama de opciones (0,12 kW - 11 kW) para adaptarse a todo tipo de usos.
- El diseño modular permite múltiples combinaciones de reductor y motor para aumentar el factor de servicio.
| Eje de salida | Eje hueco |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Eje hueco |
| Tamaño del bastidor | 21 tamaños |
| Relación de reducción | 5:1 - 1 440:1 |
| Capacidad | 0,12 kW - 11 kW |
| Tipos de motor | Motores trifásicos IE3 |
Hechos
0,12 kW - 11kW
Amplia gama de entradas de motor disponibles
Sencillo
Montaje con eje hueco
Fiable
Para factores de servicio mayores, el tamaño del bastidor del reductor puede aumentarse independientemente, sin aumentar la capacidad del motor.
Características del producto
1
Alta eficacia
Los engranajes hipoides tienen menos fricción (o deslizamiento) en comparación con los engranajes helicoidales, lo que se traduce en una eficiencia mucho mayor.
2
Duradero y de larga duración
Los engranajes se fabrican con acero al cromo molibdeno endurecido y carburizado.
3
Bajo nivel de ruido
Perfil de contacto más grande que los engranajes cónicos para un funcionamiento silencioso y suave.
4
Compacto y ligero
El eje del motor integrado y el piñón hipoide están alojados en una carcasa de aleación de aluminio.
5
Se adapta a los factores de servicio
Para factores de servicio mayores, el tamaño del bastidor del reductor puede aumentarse independientemente, sin aumentar la capacidad del motor.
6
Sin mantenimiento
La lubricación con grasa de por vida hace que el HYPONIC NEO no requiera mantenimiento y sea adecuado para cada posición de montaje