Getriebemotor
HYPONIC® NEO Getriebemotor
Getriebemotor mit rechtwinkeliger Wellenausführung und Leistungsbereich von 0,12 kW bis 11 kW
Übersicht
- Ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten (0,12 kW - 11 kW) für viele Einsatzzwecke.
- Die modulare Konstruktion ermöglicht verschiedene Getriebekopf- und Motorkombinationen für unterschiedliche Betriebsfaktoren.
| Abtriebswelle | Hohlwelle |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauform | Aufsteckgetriebe |
| Baugrößen | 21 Größen |
| Überersetzungsverhältnis | 5:1 – 1.440:1 |
| Kapazität | 0,12 kW - 11 kW |
| Motortypen | Dreiphasige IE3 Motoren |
Fakten
0,12 kW - 11 kW
Breites Sortiment an Motor- Getriebekombinationen
Einfache
Hohlwellenmontage
Zuverlässig
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden
Produkteigenschaften
1
Hoher Wirkungsgrad
Hypoid-Getriebe haben im Vergleich zu Schneckentrieben weniger Reibungsverluste und dadurch einen deutlich höheren Wirkungsgrad.
2
Robust und langlebig
Die Verzahnungsteile werden aus einsatzgehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.
3
Hohe Laufruhe
Längere Kontaktwege an den Zahnflanken als bei Kegelradgetrieben führen zu einem sehr ruhigen und vibrationsarmen Lauf.
4
Kompakt und leicht
Die Motorwelle mit integrierter Hpoidverzahnung und das Aluminium Druckgussgehäuse machen die Getriebemotoren extrem leicht und kompakt.
5
Betriebsfaktoren auswählbar
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden.
6
Wartungsfrei
Die Lebensdauerfettschmierung macht das HYPONIC NEO wartungsfrei und für jede Einbaulage geeignet.