Übersicht
Das kostengünstige Planetengetriebe hat eine hervorragende Leistungs-Wärmebilanz. Das optimierte Abtriebslager ist für höhere Radial- und Axialkräfte ausgelegt. Die kompakte Außenkontur des PLANETRA® Neo ermöglicht auch den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
| Abtriebswelle | Vollwelle |
| Richtung der Abtriebswelle | Universell |
| Montageart | Flanschmontage |
| Anzahl der Größen | 5 Größen |
| Untersetzungsverhältnis | 3:1 - 100:1 |
| Abtriebsdrehmoment | bis zu 460Nm |
Kosten
effizient
kombiniert Wirtschaftlichkeit und Leistung
Geräusch
arm
dank geradverzahnter Planetenräder
Wartungs
frei
universelle Montage und Lebensdauer-Fettschmierung
1
Hohe Tragfähigkeit
Verstärkte Rillenkugellager für höhere radiale und axiale Belastungen
2
Kompakte Bauweise
Stirnradgetriebe für optimiertes Drehmoment und Größenverhältnis des Getriebes
3
Geringe Wärmeentwicklung
Dank reibungsarmem Lagerkonzept und optimierter Schmierung