Vue d'ensemble
Le réducteur planétaire économique avec les meilleures performances en matière de couple et de faible échauffement. Le roulement de sortie optimisé est conçu pour des forces radiales et axiales plus élevées. Le contour extérieur compact du PLANETRA® Neo lui permet également d'être utilisé dans des espaces limités.
| Arbre de sortie | Arbre plein |
| Direction de l'arbre de sortie | Universel |
| Méthode de montage | Montage à bride |
| Nombre de tailles | 5 tailles |
| Rapport de réduction | 3:1 - 100:1 |
| Couple de sortie | Jusqu'à 460 Nm |
Coût
efficace
combine économie et performance
Faible
bruit
grâce à la conception de l'engrenage droit
Maintenance
gratuit
montage universel et graissage à vie
1
Capacité de charge élevée
Roulements à gorge profonde renforcés pour des charges radiales et axiales plus élevées
2
Conception compacte
Engrenage droit pour optimiser le couple et le rapport de taille de la boîte de vitesses
3
Faible production de chaleur
Grâce à un concept de roulement à faible friction et à une lubrification optimisée