Vista general
El reductor planetario económico con el mejor rendimiento de par y bajo calentamiento. El rodamiento de salida optimizado está diseñado para fuerzas radiales y axiales más elevadas. El diseño compacto de PLANETRA™ Neo también permite su uso en espacios reducidos.
| Eje de salida | Eje macizo |
| Dirección del eje de salida | Universal |
| Método de montaje | Montaje con brida |
| Número de tamaños | 5 tamaños |
| Relación de reducción | 3:1 - 100:1 |
| Par de salida | Hasta 460 Nm |
Bajo Coste
combina economía y prestaciones
Bajo ruido
gracias al diseño de engranaje recto
Sin mantenimiento
montaje universal y lubricación con grasa de por vida
1
Gran capacidad de carga
Rodamientos rígidos reforzados para mayores cargas radiales y axiales
2
Diseño compacto
Engranaje recto para optimizar el par y el tamaño del reductor
3
Baja generación de calor
Gracias al concepto de rodamiento de baja fricción y a la lubricación optimizada