TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
Aktuatoren

TUAKA® - Präzisionsaktuator (Active + Servo)

Aktuator bestehend aus Servomotor und optionalem Encoder

Übersicht

TUAKA® Active bietet einen vollumfänglichen Aktuator bestehend aus Getriebe und Motor

TUAKA® Servo komplettiert Active um einen zusätzlichen Encoder.

Hierbei kann zwischen einer Auswahl an Encodern gewählt werden. Angeboten werden EnDat 2,2 und Hiperface®.

 

  • 2 Baugrößen 
  • Hohe Steifigkeit 
  • Lost Motion 1,0 arcmin
  • Übertragungsfehler 0,75 arcmin
  • Maximale Abtriebsdrehzahl bis 123 U/min
  • Versorgungsspannung 48 V
Kein mechanisches Verdrehspiel 
Lost Motion< 1 arcmin 
Baugrößen2 
Untersetzungsverhältnisse50:1 100:1 
Nennabtriebsdrehmoment16 - 67 Nm (bei n1 = 2.000 U/min) 
Peak Abtriebsdrehmoment34 - 157 Nm 
Max. AbtriebsdrehzahlBis zu 123 U/min 
NennleistunsgaufnahmeBis zu 391 W 
Max. LeistungsaufnahmeBis zu 1.453 W 
Versorgungsspannung48 V 
Encoder KommunikationSERVO (RLS): BiSS, RS422 (UART), SPI, SSI
SERVO (Heidenhain): EnDat 2,2