Getriebemotor
PREST™ Neo-Getriebemotor
Kompakter Stirnrad-Getriebemotor mit starken Argumenten
Übersicht
Die ultimative Benutzerfreundlichkeit, die für den Getriebemotor unerlässlich ist.
- Beliebige Einbaulage
- Einfache Wartung
- Fettschmierung
- Geräuscharm
- Dreilippendichtung für besseren Leckageschutz
| Abtriebswelle | Vollwelle |
| Richtung der Abtriebswelle | Beliebig |
| Montageart | Fußmontage, Flanschmontage |
| Anzahl der Größen | 11 Größen |
| Untersetzungsverhältnis | 3 - 200 |
| Motorleistung | 0,12kW - 2,2kW |
| Motor-Typ | Hocheffiziente IE3-Motoren mit CE-Zeichen |
Eigenschaften
Niedrig
Lärm
3
fache Sicherheit
Dreilippen-Wellendichtring
Groß
zulässige Radiallast
Eigenschaften
1
Geräuscharm
Die hohe Eingriffsrate der Zahnräder und das hochfeste Gehäuse gewährleisten eine hohe Laufruhe
2
Fettgeschmiert
Die Wartung ist einfach und der Getriebemotor kann in jeder beliebigen Einbaulage installiert werden.
3
Ultra kompakt
Die Kompaktheit wird durch den direkten Anbau des hochfesten Gehäuses an den neu entwickelten Motor erreicht.