Motorreductor
Motorreductor PREST™ Neo
Motorreductor compacto de engranajes helicoidales con ventajas inigualables
Vista general
Lo último en facilidad de uso, esencialmente, lo que requiere un motorreductor:
- Diseño compacto
- Montaje universal
- Fácil mantenimiento
- Lubricación con grasa
- Bajo nivel de ruido
- Sellado de triple labio para una mayor protección contra fugas
| Eje de salida | Eje macizo |
| Dirección del eje de salida | Universal |
| Método de montaje | Montaje de pie, montaje de brida |
| Número de tamaños | 11 tamaños |
| Relación de reducción | 3 - 200 |
| Capacidad del motor | 0,12 kW - 2,2 kW |
| Tipo de motor | Motores de alta eficiencia con marcado CE IE3 |
Características
Bajo nivel de ruido
Sin fugas
retén de triple labio
Gran carga radial admisible
Características
1
Bajo nivel de ruido
La gran superficie de contacto de los engranajes y el diseño con gran rigidez han logrado un funcionamiento silencioso.
2
Lubricado con grasa
Fácil mantenimiento y el motorreductor puede instalarse en cualquier posición.
3
El motorreductor es muy compacto y esto le ayudará en el diseño de su máquina
Mediante un motor de nuevo diseño y una carcasa de gran rigidez SUMITOMO ha logrado un motorreductor aun más compacto.