Motoriduttore
Motoriduttore PREST™ Neo
Motoriduttore a ingranaggi elicoidali compatto, robusto ed economicamente conveniente
Panoramica
Il motoriduttore, in versione essenziale, per la trasmissione di potenza.
- Montaggio universale
- Assenza di manutenzione
- Lubrificazione permanente a grasso
- Bassa rumorosità
- Anello di tenuta lato uscita a triplo labbro, per assicurare la massima protezione dalle perdite di grasso accidentali
| Albero di uscita | Albero maschio con chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Montaggio a piedini o a flangia |
| Numero di taglie | 11 |
| Rapporto di riduzione | 3 - 200 |
| Potenza motore | 0,12kW - 2,2kW |
| Tipo di motore | Motori con marchio CE IE3 ad alta efficienza |
Caratteristiche principali del prodotto
Bassa rumorosità
Il design ottimizzato degli ingranaggi e delle parti in rotazione, hanno permesso di ottenere livelli di rumorosità di funzionamento molto basso.
Anello di tenuta con qualità superiore
Anello di tenuta lato uscita a triplo labbro, per garantire maggiore durata nel tempo e migliore vita utile del motoriduttore
Elevato carico radiale ammissibile
Cuscinetti ad elevata capacità, uniti ad una carcassa riduttore ad elevata rigidità
Vantaggi in dettaglio
1
Verniciatura di qualità elevata
Verniciatura di tipo epossidico, applicata con sistema a polvere termoindurente, a garanzia di una maggiore resistenza e tenuta nel tempo.
2
Lubrificazione a grasso
Manutenzione semplice e posizione di montaggio universale.
3
Ingombri ridotti, da non sottovalutare in fase di progettazione
Carcassa ad elevata rigidità e motore di nuova concezione per raggiungere dimensioni di ingombro molto compatte.