Moteur à engrenages
Moteur à engrenages PREST™ Neo
Motoréducteur compactes à engrenages hélicoïdaux commpact aux avantages inégalés
Vue d'ensemble
Le nec plus ultra en matière de facilité d'utilisation, qui est essentiellement requise par le motoréducteur.
- Montage universel
- Entretien facile
- Lubrification à la graisse
- Faible bruit
- Joint à triple lèvre pour une meilleure protection contre les fuites
| Arbre de sortie | Arbre plein |
| Orientation de l'arbre de sortie | Universelle |
| Méthode de montage | Montage à pattes, montage par bride |
| Nombre de tailles | 11 tailles |
| Rapport de réduction | 3 - 200 |
| Puissance moteur | 0,12kW - 2,2kW |
| Type de moteur | Moteurs à haut rendement IE3 marqués CE |
Caractéristiques
Faible
bruit
3
Couches
joint d'huile à triple lèvre
Grandes
charge radiale admissible
Caractéristiques
1
Faible bruit
Le taux d'engagement élevé des engrenages et leur conception rigide ont permis d'obtenir un motoréducteur au fonctionnement silencieux
2
Lubrifié à la graisse
L'entretien et le montage sont facilités. Le motoréducteur peut être installer dans n'importe quelle orientation
3
Compacité, utile en phase de conception
Cette compacité a été obtenue grâce à l'adoption d'un carter très rigide et à la conception d'un nouveau moteur