Parcel Handling

Antriebe für smarte Materialflusslösungen

Accionamientos para soluciones inteligentes de flujo de materiales

La automatización exige accionamientos fiables y precisos - el tema de este año de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH en la Feria de Hannover. El vivo interés de los visitantes demostró que había sido posible posicionar la amplia cartera de reductores y motorreductores de precisión en su importancia para las aplicaciones de flujo de materiales en la moderna fábrica inteligente. La feria dio lugar a prometedoras conversaciones con fabricantes de sistemas de transporte sin conductor, sistemas transportadores y robots.

La unidad compacta ALTAX, disponible en nueve tamaños de una etapa y cuatro de dos etapas, fue el centro de las conversaciones con desarrolladores y fabricantes de carretillas industriales y AGV. Lo que Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH destaca aquí es que los accionamientos de rueda ALTAX, con su ligera carcasa de aluminio, son muy compactos, con un bajo momento de inercia y muy seguros gracias a su elevada capacidad de sobrecarga. Con potencias de motor de 40 W a 3,7 kW, las unidades compactas ALTAX cubren un espectro de potencia muy amplio.

Especialmente para aplicaciones en robótica, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH presentó en la Feria de Hannover sus Fine Cyclo Drives de alta precisión para movimientos controlados por puntos y trayectorias de ejes de robots o accionamientos de cintas transportadoras. Con series finamente graduadas de engranajes de precisión sin juego y de bajo juego, el fabricante ofrece soluciones para una amplia variedad de aplicaciones y cargas útiles.

Precisión para la manipulación de materiales

El reductor de grupo cónico BBB-H para aplicaciones de alta velocidad, como accionamientos por correa, también encajaba muy bien en el lema de la feria de este año, Material Handling, de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH: el chasis y el carro elevador de los sistemas de rodamiento automáticos son campos de aplicación ideales para el BBB-H. Los motorreductores angulares como Neo Hyponic son especialmente adecuados para transportadores aéreos porque pueden instalarse en cualquier posición y vibran muy poco.

"Los sistemas transportadores y la robótica son ya hoy mercados muy importantes para nosotros y queremos convencer aquí a más clientes; las conversaciones que mantuvimos en la Feria de Hannover pudieron confirmarlo", resume Peter Benzenhöfer, Jefe de Ventas DACH y Europa del Este de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH.