Technische Spezifikationen
Baugröße | 103/50 | 103/100 | 107/50 | 107/100 |
---|---|---|---|---|
Genauigkeitsklasse %FS | tbd | tbd | tbd | tbd |
Auflösung Bit | 12 (16 upscaled) | 12 (16 upscaled) | 12 (16 upscaled) | 12 (16 upscaled) |
Hauptmessbereich Nm | 16 | 24 | 39 | 67 |
Max. Messbereich Nm | 34 | 54 | 98 | 157 |
Einfluss Temperatur %FS/k | tbd | tbd | tbd | tbd |
Max. Biegemoment Nm | 105 | 105 | 219 | 219 |
Einfluss Biegemoment Nm/Nm | tbd | 0,034 (6,6 %FS) | tbd | tbd |
Temperatur Sensor %FS/k | tbd | tbd | tbd | tbd |
Inbetriebnahme / Betriebsanleitung (falls für Kunde möglich)
-
Die Aktuatoren müssen mit der funktionalen Erde verbunden werden:
-
Sobald Unit verbaut ist, müssen Sensor Readings auf 0 gesetzt werden:
-
PDO: 0x2A02:02
Fehlerbehebung
-
Kabel prüfen
-
5V Spannungsversorgung prüfen
-
Diff. Signal prüfen
-
Support kontaktieren
Downloads und Ressourcen
-
Link Analog In 1/2 Synapticon C7 & C9:
Benutzerhinweise und Tipps
-
Tiefpass
-
Die Frequenz des Nutzsignals liegt im Bereich von 850 Hz.
-
Die Cutoff Frequnency kann variabel im Bereich von 850 Hz – 2000 Hz angepasst werden
-
Der Torque Sensor Value kann durch den Torque Sensor Offset zurück auf Null gesetzt werden
-
Sicherstellen, dass Last wirklich Null ist etc.