El paquete de accionamiento de bajo consumo acelera las aplicaciones logísticas
Sumitomo Drive Technologies amplía su gama de soluciones de accionamiento con un paquete de accionamiento energéticamente eficiente para aplicaciones de alta velocidad como sistemas de manipulación de equipajes en aeropuertos, clasificación de paquetes en centros logísticos o sistemas de almacenamiento automatizado.
El nuevo paquete de accionamiento BBB-H IE5 en el rango de potencia de 0,75-4 kW consta de una caja de engranajes cónicos de Sumitomo en combinación de montaje directo con un potente motor síncrono de imanes permanentes Lafert HPS IE5 y convertidores de frecuencia Invertek Optidrive serie E3 o P2.
La solución de accionamiento fue desarrollada conjuntamente por Sumitomo, Lafert e Invertek bajo el paraguas de la familia Sumitomo Drive Technologies. Los componentes individuales están adaptados entre sí para lograr el máximo ahorro de energía y compacidad en soluciones de alta velocidad.

Clase de eficiencia energética Ultra Premium IE5
Disponible en cinco tamaños, el BBB-H es un reductor de engranajes cónicos con una relación de transmisión baja (5, 7, 10, 12, 15, 25, 30) y un alto rendimiento (>90%). Las velocidades de entrada de hasta 3.600 rpm (120 Hz) permiten una alta velocidad de trabajo de la máquina conectada. El fiable engranaje de acero endurecido en una carcasa ligera y compacta permite una instalación sencilla con menos tensión en el eje del cabezal. La construcción de aluminio garantiza una elevada capacidad de carga térmica.
Gracias a la lubricación por grasa de por vida, que no requiere mantenimiento, el accionamiento puede montarse en cualquier orientación sin necesidad de modificaciones específicas del cliente, con lo que se evita la contaminación del entorno y, por tanto, del medio ambiente por fugas de aceite.
El motor Lafert High Performance HPS, una generación de motores síncronos de imanes permanentes, cumple la clase de eficiencia energética Ultra Premium IE5 y combina el diseño eléctrico de los servomotores sin escobillas con el diseño mecánico de los motores de inducción de CA. Además de una mayor eficiencia que los motores de inducción de CA estándar, la serie mejora la relación potencia-peso, lo que hace que la solución de accionamiento sea más pequeña y ligera.
Combinado con los variadores Invertek Optidrive, el paquete de accionamiento BBB-H IE5 promete menores costes de funcionamiento y mantenimiento y un importante ahorro de energía.