Un système d'entraînement économe en énergie pour accélérer les applications logistiques
Sumitomo Drive Technologies élargit sa gamme de solutions d'entraînement avec un ensemble d'entraînements à haut rendement énergétique pour les applications à grande vitesse telles que les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports, le tri des colis dans les centres logistiques ou les systèmes de stockage automatisés.
Le nouvel ensemble d'entraînement BBB-H IE5, d'une puissance de 0,75 à 4 kW, se compose d'un réducteur à couple conique Sumitomo monté directement sur un puissant moteur synchrone à aimant permanent Lafert HPS IE5 et des convertisseurs de fréquence Invertek Optidrive de la série E3 ou P2.
La solution d'entraînement a été développée conjointement par Sumitomo, Lafert et Invertek sous l'égide de la famille Sumitomo Drive Technologies. Les différents composants sont adaptés les uns aux autres afin d'obtenir des économies d'énergie et une compacité maximales dans les solutions à grande vitesse.

Classe d'efficacité énergétique Ultra Premium IE5
Disponible en cinq tailles, le BBB-H est un réducteur hélicoïdal à engrenages coniques doté d'un faible rapport de transmission (5, 7, 10, 12, 15, 25, 30) et d'un rendement élevé (>90%). Les vitesses d'entrée jusqu'à 3 600 tr/min (120 Hz) permettent une vitesse de travail élevée de la machine connectée. L'engrenage fiable en acier trempé dans un boîtier léger et compact permet une installation facile avec moins de contraintes sur l'arbre de tête. La construction en aluminium garantit une capacité de charge thermique élevée.
Grâce à la lubrification à la graisse à vie sans entretien, l'entraînement peut être monté dans n'importe quelle orientation sans modifications spécifiques pour le client - la contamination des environs et donc de l'environnement par des fuites d'huile est évitée.
Le moteur Lafert High Performance HPS, une génération de moteurs synchrones à aimants permanents, répond à la classe d'efficacité énergétique Ultra Premium IE5 et combine la conception électrique des servomoteurs sans balais avec la conception mécanique des moteurs à induction à courant alternatif. En plus d'un rendement supérieur à celui des moteurs à induction CA standard, la série améliore le rapport puissance/poids, ce qui rend la solution d'entraînement plus petite et plus légère.
Associé aux variateurs Invertek Optidrive, le système d'entraînement BBB-H IE5 promet des coûts d'exploitation et de maintenance plus faibles et des économies d'énergie significatives.