Il pacchetto di trasmissione ad alta efficienza energetica accelera le applicazioni logistiche
Sumitomo Drive Technologies amplia la sua gamma di soluzioni di azionamento con un pacchetto di azionamento ad alta efficienza energetica per applicazioni ad alta velocità come i sistemi di movimentazione dei bagagli negli aeroporti, lo smistamento dei pacchi nei centri logistici o i sistemi di stoccaggio automatizzati.
Il nuovo pacchetto di azionamento BBB-H IE5 nella gamma di potenza da 0,75 a 4 kW è costituito da un riduttore a coppia elicoidale Sumitomo in combinazione diretta con un potente motore sincrono a magneti permanenti Lafert HPS IE5 e inverter di frequenza Invertek Optidrive serie E3 o P2.
La soluzione di azionamento è stata sviluppata congiuntamente da Sumitomo, Lafert e Invertek nell'ambito della famiglia Sumitomo Drive Technologies. I singoli componenti sono abbinati tra loro per ottenere il massimo risparmio energetico e la massima compattezza nelle soluzioni ad alta velocità.
Classe di efficienza energetica Ultra Premium IE5
Disponibile in cinque taglie, il BBB-H è un riduttore ortogonale con un basso rapporto di trasmissione (5, 7, 10, 12, 15, 25, 30) e un'elevata efficienza (>90%). Le velocità di ingresso fino a 3.600 giri/min (120 Hz) consentono un'elevata velocità di lavoro della macchina collegata. L'affidabile ingranaggio in acciaio temprato in un alloggiamento leggero e compatto consente una facile installazione con minori sollecitazioni sull'albero della testa. La struttura in alluminio garantisce un'elevata capacità di carico termico.
Grazie alla lubrificazione a grasso esente da manutenzione, il convertitore di frequenza può essere montato con qualsiasi orientamento senza modifiche specifiche per il cliente, evitando la contaminazione dell'ambiente circostante e quindi le perdite di olio.
Il motore Lafert High Performance HPS, una generazione di motori sincroni a magneti permanenti, soddisfa la classe di efficienza energetica Ultra Premium IE5 e combina il design elettrico dei servomotori brushless con quello meccanico dei motori a induzione CA. Oltre a garantire rendimenti più elevati rispetto ai motori a induzione in c.a. standard, la serie migliora il rapporto potenza/peso, rendendo la soluzione di azionamento più piccola e leggera.
In combinazione con gli inverter Optidrive di Invertek, il pacchetto di azionamenti BBB-H IE5 promette costi operativi e di manutenzione inferiori e un significativo risparmio energetico.