ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll

ZP - Línea Planeta

El accionamiento de centrifugadoras altamente dinámico para altas velocidades de tambor y diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.

Los accionamientos de la línea ZP - Planet son adecuados para todo tipo de centrifugadoras:

  • ZPN - para centrifugadoras con espiral de arrastre
  • ZPV - para centrifugadoras con espiral delantera (sólo accionamientos de tres etapas)
  • ZPR - accionamiento regulado para centrifugadoras (accionamiento de cuatro ejes - sólo de tres etapas)

Datos clave del producto

224:1
Relación de reducción de tres etapas
40,000 Nm
Par máximo
6
tamaños de 5.000 Nm a 40.000 Nm

Características y ventajas de ZP - Planet Line

Alojamiento optimizado
Carcasa coaxial totalmente de acero optimizada para su uso con centrifugadoras
Alta densidad de potencia
La alta densidad de potencia y las dimensiones exteriores compactas facilitan las altas velocidades del tambor
Larga duración
Larga vida útil y alta seguridad de funcionamiento gracias a la alta seguridad de enclavamiento de los engranajes y a los
eje y cojinetes planetarios optimizados
Lubricación
Lubricación por baño de aceite con caja de cambios cerrada
Adecuado
Adecuado para modelos de centrífugas con entrada interna o externa / Adecuado para centrífugas con espiral de salida (estándar); opcionalmente con espiral de entrada / Adecuado para centrífugas con eje de entrada fijo (brazo de par o accionamiento por correa doble) o con BackDrive separado (ZPN / ZPV) o como accionamiento de regulación independiente (ZPR)
ZP - Accionamientos secundarios
Para centrifugadoras con dos accionamientos (engranaje primario interno para valores de par elevados y engranaje secundario externo para aumentar la relación de reducción) también hay disponibles cuatro tamaños ZP de una etapa de 40 a 800 Nm.
Personalizable
Puede diseñarse según las especificaciones de cada cliente
Equilibrado
Carcasa completa equilibrada (DIN ISO 1940)
Certificado ATEX
Certificación ATEX de conformidad con el Grupo II (opcional)

Related Accionamientos de centrífugas ZS / ZSP / ZP products

ZS-L – compact high-performance drive
ZS - Línea Cyclo

Reductor de rotación Cyclo de una etapa

El accionamiento de centrifugadoras compacto y de gran capacidad con diseño de brida y construcción totalmente de acero.

Rango de par
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Indice
6:1 - 87:1
ZSP - Línea Cyclo/Planet

Caja de engranajes de rotación ciclo/planetaria de doble etapa

El reductor centrífugo de doble etapa y alta carga para relaciones de reducción y velocidades diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.

Rango de par
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Indice
45:1 - 348:1