Vista general

SUPERVISIÓN 24/7
Información en tiempo real en cualquier momento y lugar
Análisis de parámetros 24h/7 para garantizar el correcto funcionamiento del reductor
- Limpieza del aceite de acuerdo con ISO 4406
- Partículas
- Humedad del aceite
- Contaminación cruzada del aceite
- Temperatura del aceite
- Análisis avanzado de vibraciones, incluido el análisis FFT y la supervisión de KPI
Datos protegidos de forma segura en la nube mediante contraseña.
Resumen de alarmas - descarga de informes de gestión periódicos.
Plug & Play que incluye todos los sensores.
eye CONNECT controla los siguientes parámetros importantes 24 horas al día, 7 días a la semana
Temperatura del aceite
Saturación de agua
Desarrollo del desgaste
Análisis avanzado de vibraciones
CURVA D-I-P-F
(Diseño - Instalación - Fallo potencial - Fallo)
Equipado con conexión estándar
GPRS + SIM
WIFI
LAN
Principio de funcionamiento
1
4 sensores de vibración
2
Datos de vibración en el dominio de la frecuencia y el tiempo
3
Entradas analógicas para controlar otras variables de medición
4
Mediante KPI avanzados en el dominio de la frecuencia, supervisión fiable de las vibraciones de los componentes de las máquinas.
5
Supervisión ininterrumpida de eventos importantes mediante KPI de calidad del aceite y datos de vibración
Recambios y accesorios
Cable Ethernet, IP67
- 3 m
- 6 m
- 6 m
Cable de alimentación, IP67
- 3 m
- 5 m
- 5 m
Sensor de vibraciones, cable incluido
- 5 m
- 10 m
- 10 m
Manguera con acoplamiento de 1 1/2 pulgadas
- 1/2 pulgada
- 3/4 pulgada
- 1 pulgada
- 1 pulgada y media
- 2 pulgadas
- 3/4 pulgada
- 1 pulgada
- 1 pulgada y media
- 2 pulgadas
Sealkit de Viton
Filtro de protección (enroscable)
- 125 µm