Panoramica

MONITORAGGIO 24/7
Approfondimenti sui dati in tempo reale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Analisi 24/7 dei parametri per garantire il corretto funzionamento del cambio
- Olio online Livello di pulizia ISO 4406
- Particelle di usura
- Livello di umidità dell'olio
- Contaminazione incrociata dell'olio
- Temperatura dell'olio
- Analisi avanzata delle vibrazioni, compresa l'analisi FFT e il monitoraggio KPI
Dati archiviati in modo sicuro nel cloud dietro password.
Panoramica degli allarmi.
Plug & Play con tutti i sensori.
eye CONNECT monitora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 i seguenti parametri importanti
Temperatura dell'olio
Saturazione dell'acqua
Sviluppo dell'usura
Analisi avanzata delle vibrazioni
CURVA D-I-P-F
(Progettazione - Installazione - Guasto potenziale - Guasto)
Dotato di standard di connessione
GPRS + SIM
WIFI
LAN
Principio di funzionamento
1
4 sensori di vibrazione
2
Dati di vibrazione nel dominio della frequenza e del tempo
3
Ingressi analogici per il monitoraggio di ulteriori variabili di misura
4
Utilizzando KPI avanzati nel dominio della frequenza, monitoraggio affidabile delle vibrazioni dei componenti della macchina
5
Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di eventi importanti in base ai dati KPI sulla qualità dell'olio e sulle vibrazioni
Ricambi e accessori
Cavo Ethernet, IP67
- 3 m
- 6 m
- 6 m
Cavo di alimentazione, IP67
- 3 m
- 5 m
- 5 m
Sensore di vibrazione, compreso il cavo
- 5 m
- 10 m
- 10 m
Tubo flessibile con raccordo da 1 1/2 pollice
- 1/2 pollice
- 3/4 di pollice
- 1 pollice
- 1 pollice e mezzo
- 2 pollici
- 3/4 di pollice
- 1 pollice
- 1 pollice e mezzo
- 2 pollici
Viton sealkit
Filtro di protezione (spin-on)
- 125 µm