Vue d'ensemble

SURVEILLANCE 24/7
Informations sur les données en temps réel, à tout moment et en tout lieu
Analyses des paramètres 24/7 pour assurer le bon fonctionnement du réducteur de vitesse
- Huile en ligne ISO 4406 Niveau de propreté
- Particules d'usure
- Niveau d'humidité de l'huile
- Contamination croisée de l'huile
- Température de l'huile
- Analyse avancée des vibrations, y compris l'analyse FFT et le suivi des indicateurs de performance clés (KPI)
Les données sont stockées en toute sécurité dans le nuage et protégées par des mots de passe.
Vue d'ensemble des alarmes - téléchargement de rapports de gestion périodiques.
Plug & Play avec tous les capteurs.
eye CONNECT surveille les paramètres importants suivants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Température de l'huile
Saturation en eau
Développement de l'usure
Analyse avancée des vibrations
D-I-P-F CURVE
(Conception - Installation - Défaillance potentielle - Défaillance)
Équipé d'un standard de connexion
GPRS + SIM
WIFI
LAN
Principe de fonctionnement
1
4 capteurs de vibrations
2
Données vibratoires dans les domaines de la fréquence et du temps
3
Entrées analogiques pour la surveillance d'autres variables de mesure
4
L'utilisation d'indicateurs de performance avancés dans le domaine des fréquences permet une surveillance fiable des vibrations des composants de la machine.
5
Surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des événements importants en fonction des indicateurs clés de qualité de l'huile et des données sur les vibrations
Pièces détachées et accessoires
Câble Ethernet, IP67
- 3 m
- 6 m
- 6 m
Cordon d'alimentation, IP67
- 3 m
- 5 m
- 5 m
Capteur de vibration, y compris le câble
- 5 m
- 10 m
- 10 m
Tuyau avec raccord de 1,5 pouce
- 1/2 pouce
- 3/4 de pouce
- 1 pouce
- 1,5 pouce
- 2 pouces
- 3/4 de pouce
- 1 pouce
- 1,5 pouce
- 2 pouces
Viton sealkit
Filtre de protection (spin-on)
- 125 µm