TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
Actuators

TUAKA® - actuador de precisión (Reductor + Servo Motor)

Actuador compuesto por un servomotor y un codificador opcional

Vista general

TUAKA®Active ofrece un actuador completo y totalmente integrado que consta de reductor y servo motor

TUAKA® Servo logra Active mediante un codificador o encoder adicional

 

Una variedad de codificadores está disponible y puede ser elegida. Ofrecemos todos desde EnDat 2.2 hasta Hiperface®.

 

  • 2 tamaños
  • Alta rigidez
  • Pérdida de movimiento 1 ,0arcmin
  • Error de transmisión0,75 arcmin
  • Velocidad máxima de salida hasta 123 rpm
  • Tensión de alimentación 48 V
  
Movimiento perdido< 1 arcmin 
Tamaños2 
Ratios de reducción50:1 100:1 
Par nominal de salida16 - 67 Nm (a n1 = 2.000 rpm) 
Par máximo de salida34 - 157 Nm 
Velocidad máx. de salida de rotaciónHasta 123 rpm 
Consumo de potencia nominalHasta 391 W 
Consumo de potencia máx.Hasta 1453 W 
Tensión de alimentación48 V 
Comunicación del codificadorSERVO (RLS): BiSS, RS422 (UART), SPI, SSI
SERVO (Heidenhain): EnDat 2,2