TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
Attuatori

TUAKA® - Attuatore di precisione (attivo + servo)

Attuatore costituito da un servomotore e da un encoder opzionale

Panoramica

TUAKA® Active offre un attuatore completo e completamente integrato costituito da un ingranaggio e da un motore.

TUAKA® Servo realizza Active con un encoder aggiuntivo.

 

È disponibile una varietà di encoder che possono essere scelti. Offriamo tutti, dall'EnDat 2.2 all'Hiperface®.

 

  • 2 dimensioni
  • Elevata rigidità
  • Movimento perso 1,0 arcomin
  • Errore di trasmissione 0,75 arcmin
  • Velocità massima di uscita fino a 123 giri/min.
  • Tensione di alimentazione 48 V
  
Movimento perso< 1 arcomin 
Dimensioni2 
Rapporti di riduzione50:1 100:1 
Coppia nominale in uscita16 - 67 Nm (a n1 = 2.000 giri/min) 
Coppia di picco in uscita34 - 157 Nm 
Velocità massima di rotazione in uscitaFino a 123 giri/min. 
Consumo di potenza nominaleFino a 391 W 
Consumo massimo di energiaFino a 1.453 W 
Tensione di alimentazione48 V 
Comunicazione encoderSERVO (RLS): BiSS, RS422 (UART), SPI, SSI
SERVO (Heidenhain): EnDat 2,2