Moteur à engrenages
Moteur à engrenages NEO HYPONIC
Motoréducteur à arbre droit, avec une plage de moteurs allant de 15 W à 5,5 kW
Vue d'ensemble
- Une large gamme de choix (15 W - 5,5 kW) pour répondre à tous les types d'utilisation.
- La conception modulaire permet de multiples combinaisons de réducteurs et de moteurs pour un facteur de service accru.
- Diverses options électriques et mécaniques sont disponibles.
Arbre de sortie | Arbre creux, Arbre plein |
Direction(s) de l'arbre de sortie | Toute position de montage |
Type de montage | Montage sur arbre, Montage sur pattes, Montage sur bride |
Taille | 12 tailles |
Rapport de réduction | 5:1 - 1 440:1 |
Capacité | 15 W - 5,5 kW |
Types de moteurs | Moteurs triphasés avec diverses options, conformes aux normes mondiales. |
Eléments clés
15 W - 5,5 kW
Large gamme de moteurs disponibles
Polyvalent
Montages disponibles : arbre creux, bride et arbre plein ou pattes et arbre plein.
Fiable
Pour des facteurs de service plus importants, la taille du réducteur peut être augmentée indépendamment, sans augmenter la capacité du moteur.
Caractéristiques du produit
Rendement important
Les engrenages hypoïdes ont moins de frottement (ou de glissement) que les engrenages à roue et vis sans fin, ce qui se traduit par un rendement nettement supérieur.
Durable et longue durée de vie
Les engrenages sont fabriqués en acier au chrome molybdène cémenté et durci.
Faible bruit
Profil de contact plus large que celui des engrenages coniques pour un fonctionnement silencieux et sans à-coups.
Compact et léger
Un arbre moteur intégré et un pignon hypoïde sont logés dans un carter en alliage d'aluminium.
Prise en compte des facteurs de service
Pour des facteurs de service plus importants, la taille du réducteur peut être augmentée indépendamment, sans augmenter la capacité du moteur.
Sans entretien
Grâce à la lubrification à vie à la graisse, le NEO HYPONIC ne nécessite aucun entretien et convient à chaque position de montage.

CAD / Configurer
Sélectionnez votre niveau de détail du produit :
En savoir plus sur notre OUTIL DE CONFIGURATION :