HYPONIC _Flange Mount_Gearmotor_0.2kW
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_25W
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.75kW
HYPONIC _Flange Mount_Gearmotor_0.2kW
Hyponic_Foot Mount_Gearmotor_0.75kW
HYPONIC _Flange Mount_Gearmotor_0.2kW
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_25W
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.75kW
HYPONIC _Flange Mount_Gearmotor_0.2kW
Hyponic_Foot Mount_Gearmotor_0.75kW
Motorreductor

Motorreductor NEO HYPONIC

Motorreductor de eje en ángulo recto, con un rango de motorización de 15 W - 5,5 kW

Vista general

  • Una amplia gama de opciones (15 W - 5,5 kW) para adaptarse a todo tipo de usos.
  • El diseño modular permite múltiples combinaciones de reductor y motor para aumentar el factor de servicio.
  • Existe una gran variedad de opciones eléctricas y mecánicas.
Eje de salida Eje hueco, Eje macizo
Dirección(es) del eje de salida Cualquier dirección de montaje
Estilo de montaje Eje hueco, Montaje con patas, mediante brida
Tamaño del bastidor 12 tamaños
Relación de reducción 5:1 - 1 440:1
Capacidad 15 W - 5,5 kW
Tipos de motor Motores trifásicos con varias opciones, conformes a norma internacional