Klicken Sie auf unsere Produktauswahl, um schnell das richtige Produkt für Sie aus unserem gesamten Sortiment zu finden. Unsere intuitiven Filter helfen Ihnen dabei, das Produkt zu finden, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.
NEO HYPONIC Getriebemotor
Getriebemotor mit rechtwinkeliger Wellenausführung und Leistungsbereich von 15 W bis 5,5 kW
- Ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten (15 W bis 5,5 kW) für viele Einsatzzwecke.
- Die modulare Konstruktion ermöglicht verschiedene Getriebekopf- und Motorkombinationen für unterschiedliche Betriebsfaktoren.
- Es sind verschiedene elektrische und mechanische Optionen verfügbar.
Abtriebswelle | Hohlwelle, Vollwelle |
Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
Bauform | Aufsteckgetriebe, Fuß- oder Flanschmontage |
Baugrößen | 12 Größen |
Überersetzungsverhältnis | 5:1 – 1 440:1 |
Kapazität | 15 W – 5,5 kW |
Motortypen | Dreiphasig mit verschiedenen Optionen, kompatibel mit globalen Standards |
15 W - 11 kW
Breites Sortiment an Motorantrieben
3Vielseitig
Hohlwellenmontage, Vollwellen-Flanschmontage oder Vollwellen-Fußmontage
SFZuverlässigkeit
Für größere Betriebsfaktoren kann die Rahmengröße des Getriebes unabhängig ohne Erhöhung der Motorkapazität erhöht werden
Produkteigenschaften
Hoher Wirkungsgrad
Hypoid-Getriebe haben im Vergleich zu Schneckentrieben weniger Reibung (oder Schlupf) und dadurch einen besseren Wirkungsgrad.
Robust und langlebig
Die Zahnräder werden aus aufgekohltem, gehärteten Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.
Geringes Rauschen
Größeres Kontaktprofil als Kegelradtriebe ergibt ruhigeren Lauf und reibungslosen Betrieb.
Kompakt und leicht
Eine integrierte Motorwelle und ein Hypoidritzel sind in einem Aluminiumlegierungsgehäuse untergebracht.(einige Modelle ausgeschlossen)
Nimmt Betriebsfaktoren auf
Für größere Betriebsfaktoren kann die Rahmengröße des Getriebes unabhängig ohne Erhöhung der Motorkapazität erhöht werden(Hohlwellentyp)

CAD/Konfigurieren
Wählen Sie die Stufe für Produktdetails:
Erfahren Sie mehr über unseren Produkt-Konfigurator: