TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
TUAKA
Actuators

TUAKA® - Actionneur de précision (Active + Servo)

Actionneur composé d'un servomoteur et d'un codeur en option

Vue d'ensemble

TUAKA® Active offre un actionneur complet composé d'un réducteur et d'un moteur.

TUAKA® Servo complète Active avec un codeur supplémentaire.

Il est possible de choisir parmi une sélection de codeurs. Les options proposées sont EnDat 2,2 et Hiperface®.

 

  • 2 tailles de construction
  • Grande rigidité
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse de sortie maximale jusqu'à 123 tr/min
  • Tension d'alimentation 48 V
Pas de jeu de torsion mécanique 
Perte de mouvement (lost motion)< 1 arcmin 
Tailles2 
Rapports de réduction50:1 100:1 
Couple de sortie nominal16 - 67 Nm (pour n1 = 2.000 tr/min) 
Couple de sortie de pointe34 - 157 Nm 
Vitesse de sortie maximale Jusqu'à 123 tr/min 
Puissance absorbée nominale Jusqu'à 391 W 
Puissance absorbée maximaleJusqu'à 1453 W 
Tension d'alimentation48 V 
Communication du codeurSERVO (RLS) : BiSS, RS422 (UART), SPI, SSI
SERVO (Heidenhain) : EnDat 2,2