eye CLEAN
eye CLEAN front
eye CLEAN left
eye CLEAN back
eye CLEAN right
eye CLEAN
eye CLEAN front
eye CLEAN left
eye CLEAN back
eye CLEAN right
Predictive Maintenance

eye CLEAN

Vue d'ensemble

eye CLEAN oil filtration

FILTRATION DE L'HUILE

Jusqu'à 5 fois plus de temps d'utilisation de l'huile grâce au système de filtration breveté

Cette configuration de filtration d'huile est prête à être utilisée sur place.

  • Filtration de l'huile hors ligne à l'aide de filtresmicroniques à haute efficacité

  • Filtre interchangeable pour une filtration de 16 l par minute

  • Température d'huile recommandée : 10 à 85 °C

  • Trois filtres micron différents : 10 µm, 5 µm, 3 µm

  • Trois éléments différents pour les filtres à visser : 10 µm, 5 µm, 3 µm

  • Durée de vie de l'huile jusqu'à 5 fois supérieure à la normale

  • Filtration de l'eau saturée

  • Filtration de l'huile oxydée