Panoramica

FILTRAZIONE DELL'OLIO
Utilizzo dell'olio fino a 5 volte più lungo grazie al sistema di filtraggio brevettato
Questa configurazione di filtrazione dell'olio è pronta per essere utilizzata in loco
-
Filtrazione dell'olio offline con filtrimicronici ad alta efficienza
-
Filtro sostituibile per una filtrazione di 16 l al minuto
-
Temperatura dell'olio consigliata: Da 10 a 85 °C
-
Tre diversi filtri micron: 10 µm, 5 µm, 3 µm
-
Tre diversi elementi per filtri spin-on: 10 µm, 5 µm, 3 µm
-
Durata dell'olio fino a 5 volte superiore al normale
-
Filtrazione di acqua satura
-
Filtrazione di olio ossidato
Supponendo che il vostro olio possa essere utilizzato fino a 5 volte più a lungo di prima, cosa significa per voi?
Esempio di calcolo dei costi
- Costo dell'olio minerale: 5 € / l
- Costo dell'olio sintetico: 9 € / l
- Capacità olio cambio grande: 800 l
- Capacità olio cambio medio: 500 l
Filtrazione con eye CLEAN
- Costi: Investimento in eye CLEAN + 100 € di set di filtri
Costi non presi in considerazione che si verificano durante la normale sostituzione dell'olio
- Tempo di attesa per il cambio dell'olio
- Operazioni per il cambio dell'olio
- Costo di riciclaggio dell'olio sporco
Principio di funzionamento
Principio di base
Un motore elettrico
B pompa dell'olio
C filtro
Il motore elettrico (A) fornisce energia elettrica alla pompa dell'olio (B). La pompa dell'olio fa passare l'olio attraverso i filtri (C) per rimuovere le particelle di contaminazione e l'acqua.
Filtro di profondità
Il filtro di profondità rimuove l'acqua e la vernice (fango) dall'olio.
Il filtro di profondità rimuove anche le particelle dall'olio:
A La parte superiore del filtro rimuove le particelle solide più grandi.
B Il centro del filtro rimuove le particelle solide di dimensioni moderate.
C La parte inferiore del filtro rimuove le particelle solide più piccole.
Filtro di aspirazione
Il filtro di aspirazione rimuove le particelle più grandi dall'olio.
Il filtro di aspirazione è dotato di un bypass interno per evitare un guasto alla pompa. L'olio continua a passare attraverso la pompa quando il filtro di aspirazione è saturo.
Filtro a pressione
Il filtro di pressione rimuove le piccole particelle dall'olio.
Il filtro di pressione è dotato di un bypass interno per garantire che un riscaldatore o un raffreddatore venga rifornito di olio quando il filtro di pressione è saturo.
Riempimento
Un contenitore
B Dispositivo
C Riduttore o sistema idraulico
L'olio proveniente da un contenitore (A) passa attraverso il dispositivo (B) a un riduttore o a un sistema idraulico (C).
Drenaggio
Un riduttore o un sistema idraulico
B Dispositivo
C Contenitore
L'olio proveniente da un riduttore o da un sistema idraulico (A) passa attraverso il dispositivo (B) fino a un contenitore (C).
Il dispositivo rimuove l'olio dal riduttore o dal sistema idraulico. Il contenitore contiene temporaneamente l'olio.
Trasferimento
Un contenitore
B Dispositivo
C Contenitore
L'olio da un contenitore (A) passa attraverso il dispositivo (B) per raggiungere un altro contenitore (C).
Utilizzare il trasferimento, ad esempio:
- Per spostare l'olio contaminato in un contenitore di rifiuti.
- Per spostare l'olio da un contenitore a un altro contenitore.
- Per pulire l'olio contaminato da un contenitore
Bypass
Filtro permanente
Un riduttore o un sistema idraulico
B Dispositivo
Il dispositivo funziona come un filtro permanente in bypass. L'olio proveniente da un riduttore o da un sistema idraulico (A) passa attraverso il dispositivo (B) e ritorna al riduttore o al sistema idraulico.
Filtro per sistemi grandi o fortemente contaminati
Un riduttore o un sistema idraulico
B Dispositivo
C Corpo del filtro esterno ad alta capacità
Il dispositivo funziona come sistema di bypass. Per impianti di grandi dimensioni e fortemente contaminati, è possibile aggiungere un filtro esterno ad alta capacità nella linea di pressione. Il dispositivo non controlla il filtro esterno.
L'olio proveniente da un riduttore o da un sistema idraulico (A) passa attraverso il dispositivo (B) e il filtro esterno (C) e ritorna al riduttore o al sistema idraulico.
Filtro con raffreddatore e/o riscaldatore
Un riduttore o un sistema idraulico
B Riscaldatore
C Dispositivo
D Raffreddatore
Il dispositivo funziona come un sistema di bypass. Per raffreddare o riscaldare l'olio, è possibile aggiungere apparecchiature esterne di raffreddamento o riscaldamento nelle linee dell'olio. Il dispositivo non controlla le apparecchiature di raffreddamento o riscaldamento.
Raffreddatore
L'olio caldo proveniente da un riduttore o da un sistema idraulico (A) passa attraverso il raffreddatore (D) quando l'olio torna al riduttore o al sistema idraulico. Il raffreddatore riduce la temperatura dell'olio.
Riscaldatore
L'olio freddo proveniente da un riduttore o da un sistema idraulico (A) passa attraverso il riscaldatore (B) quando l'olio attraversa il dispositivo (C). Il riscaldatore aumenta la temperatura dell'olio, facilitando la pulizia dell'olio da parte del dispositivo.
Ricambi e accessori
- 3/4 di pollice
- 1 pollice
- 1 pollice e mezzo
- 2 pollici
- 5 µm
- 10 µm
- 5 µm
- 10 µm
- 125 µm (filtro di protezione)