Eye BG

Sistema di monitoraggio delle condizioni

Eye logo white

Anticipare i guasti utilizzando le nostre conoscenze, programmare interventi evitando imprevisti, grazie alla nostra tecnologia di manutenzione predittiva.

Per evitare fermi macchina non programmati, è necessario essere in grado di tenere sotto controllo le condizioni di salute dei propri riduttori.

Eye è la prima soluzione di assistenza integrata, di semplice utilizzo, che vi guida e dà la possibilità di conoscere, e prevedere, le condizioni di salute dei vostri riduttori in maniera predittiva.

Da locale e da remoto, in tempo reale e 24/7.

FILTRAZIONE DELL'OLIO

Vita utile dell'olio lubrificante fino a 5 volte maggiore grazie al sistema di filtraggio brevettato

Per saperne di più

MONITORAGGIO ONLINE 24/7

Analisi e report sui dati in tempo reale in qualsiasi momento e luogo

Per saperne di più

FILTRAZIONE DELL'OLIO + MONITORAGGIO ONLINE

Combinare la potenza di eye CLEAN e eye CONNECT

Per saperne di più

SAPERE DI PIÙ


Ampliate le vostre conoscenze con approfondimenti sui dati in tempo reale

  • Monitoraggio della qualità dell'olio e delle vibrazioni
  • Monitoraggio in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dello stato di salute della scatola del cambio per rilevare e prevedere tempestivamente i guasti.

PRESTAZIONI MIGLIORI


Prolungare la vita attiva dei vostri riduttori

  • Maggiore produttività
  • Nessun tempo di inattività non pianificato
  • Rapido processo decisionale e azione proattiva
  • Massima disponibilità del sistema grazie al prolungamento della vita attiva dei riduttori

RISPARMIARE DENARO


Evitare tempi di inattività non pianificati e danni ad alto costo

  • Prevenzione di costi di riparazione elevati
  • Migliore pianificazione della manutenzione e controllo del budget
  • Utilizzo dell'olio fino a 5 volte più lungo grazie al sistema di filtraggio brevettato

AGIRE IN MODO SOSTENIBILE


Contribuire a un ambiente aziendale sostenibile

  • Utilizzo dell'olio fino a 5 volte più lungo grazie al sistema di filtraggio brevettato
  • Passaggio da un ciclo di vita del prodotto "break and fix" a un ciclo di vita più sostenibile
  • Prolungamento della vita utile del cambio e quindi riduzione delle emissioni diCO2