Übersicht

24/7-ÜBERWACHUNG
Echtzeit-Dateneinblicke zu jeder Zeit und an jedem Ort
24/7 Analyse von Parametern zur Überwachung der ordnungsgemäßen Funktion des Getriebes.
- ISO 4406 Reinheitsklasse des Öls (Echtzeit)
- Verschleißpartikel
- Öl-Feuchtigkeitsgehalt
- Öl-Kreuzkontamination
- Öltemperatur
- Erweiterte Schwingungsanalyse einschließlich FFT-Analyse und KPI-Überwachung
Passwortgeschützte, sichere Speicherung der Daten in der Cloud.
Alarmübersicht.
Plug & Play für alle Sensoren.
eye CONNECT überwacht folgende wichtige Parameter 24/7
Öltemperatur
Wassersättigung
Verschleißentwicklung
Erweiterte Schwingungsanalyse
D-I-P-F-KURVE
(Design - Installation - potenzielles Versagen - Versagen)
Ausgestattet mit Standardschnittstellen
GPRS + SIM
WIFI
LAN
Arbeitsprinzip
1
4 Schwingungssensoren
2
Schwingungsdaten im Frequenz- und Zeitbereich
3
Analogeingänge zur Überwachung weiterer Messgrößen
4
Zuverlässige Schwingungsüberwachung von Maschinenkomponenten durch fortschrittliche KPIs im Frequenzbereich
5
24/7-Überwachung wichtiger Ereignisse durch KPIs für Ölqualität und Schwingungsdaten
Ersatzteile und Zubehör
Ethernet-Kabel, IP67
- 3 m
- 6 m
- 6 m
Netzkabel, IP67
- 3 m
- 5 m
- 5 m
Schwingungssensor, einschließlich Kabel
- 5 m
- 10 m
- 10 m
Schlauch mit 1 1/2-Zoll-Kupplung
- 1/2 Zoll
- 3/4 Zoll
- 1 Zoll
- 1 1/2 Zoll
- 2 Zoll
- 3/4 Zoll
- 1 Zoll
- 1 1/2 Zoll
- 2 Zoll
Viton-Dichtungskit
Schutzfilter (Wechselfilter)
- 125 µm