Cycloidal gearing

I vantaggi dell'impiego dei riduttori Cyclo

Tecnologia premium a disposizione delle vostre macchine

Caratteristiche principali di un riduttore Cyclo

Con questa tipologia di trasmissione Sumitomo supera di gran lunga i modelli convenzionali. Grazie al principio di funzionamento unico nel proprio genere, i riduttori cyclo presentano un vantaggio significativo rispetto alle unità con ruote dentata.

A differenza degli riduttore di velocità cilindrici convenzionali, in cui uno o due denti assorbono l'intero carico, un riduttore Cyclo distribuisce il carico su almeno il 30% del profilo del proprio disco. Le trasmissioni basate sul sistema Cyclo offrono prestazioni eccezionali, affidabilità e lunga durata, anche nelle condizioni operative più difficili. Oggi sono considerati una soluzione collaudata, da preferire ad altre tecnologie più comuni in numerosi scenari. Di seguito raccogliamo i vantaggi principali:

1
Rapporti di riduzione elevati in singolo stadio
I riduttori Cyclo sono in grado di fornire rapporti di riduzione molto elevati in un singolo stadio, il rapporto minimo è 6:1 il massimo può raggiungere valori molto maggiori di 100:1. Altri modelli di riduttori necessitano di diversi stadi per poter raggiungere la stessa condizione. Questa caratteristica li rende ideali per le applicazioni che richiedono una riduzione della velocità, con conseguente amplificazione della coppia, in spazi ridotti.
2
Design compatto ad elevato rendimento
Nonostante gli elevati rapporti di riduzione in singolo stadio, i riduttori Cyclo riescono a garantire livelli di efficienza molto alta. Ciò è dovuto ad una trasmissione della potenza con contatti di tipo volvente tra i dischi Cyclo e gli altri elementi interni che caratterizzano la catena cinematica.
3
Precisione e gioco ridotto
Le caratteristiche operative del principio Cyclo, unite alla capacità di ammettere rapporti elevati in ingombri minimi, rende il prodotto ideale per applicazioni che richiedono alta precisione e ripetibilità. Le serie a gioco meccanico zero (o controllato) trovano ampio utilizzo nei settori della robotica, macchine utensili ed automazione industriale.
4
Affidabilità e massima capacità di subire shock
Il design del sistema Cyclo distribuisce uniformemente i carichi su più punti di contatto tra i dischi Cyclo ed i relativi perni. Questa distribuzione degli sforzi, è un vantaggio meccanico intrinseco del riduttore, che permette di aumentare la durata e la capacità di sopportare condizioni gravose.
Cycloidal gear

Tecnologia dei riduttori Cyclo

I riduttori Cyclo di Sumitomo funzionano distribuendo il carico su maggiore superficie del gruppo di riduzione. Questo li rende più compatti, affidabili e precisi rispetto ai riduttori tradizionali.

I riduttori Cyclo offrono rapporti di riduzione elevati in un singolo stadio, il rapporto minimo è 6:1 il massimo può raggiungere oltre 100:1. Nelle configurazioni multistadio si riesce a raggiungere valori ben oltre 10000.

Esplora i nostri prodotti che impiegano la tecnologia Cyclo®

In qualità di inventori del principio Cyclo, proponiamo un'ampia gamma di prodotti collaudati, che comprende motoriduttori e riduttori tradizionali, robusti e versatili, come il Cyclo Drive 6000 ed i riduttori di precisione senza gioco meccanico della serie Fine Cyclo®.

Cyclo Inside IT

Festeggiamo i 100 anni dei riduttori Cyclo

Cyclo 100 Year Celebration Collage