Motoriduttore
Motoriduttore BBB5 - Buddybox ad assi ortogonali
Motoriduttori ad assi ortogonali con stadio d'ingresso Cyclo Drive
Panoramica
Motoriduttori a coppia conica di costruzione robusta ma con design compatto, ideali per accoppiamento mediante foro cavo con chiavetta o calettatore.
- Componenti interni in acciaio di alta qualità
- Design progettato per installazioni mediante foro cavo con chiavetta o calettatore
- Alta efficienza ed elevata capacità di assorbire urti
- Tecnologia Cyclo integrata
- Minima manutenzione richiesta
| Ingresso | Motoriduttore integrato, flangia di adattamento a motori IEC |
| Uscita | Calettatore tipo shrink disc, foro cavo con sede chiavetta |
| Montaggio | Montaggio pendolare, flangia |
| Dimensioni | 4 taglie di carcassa ortogonale (Z-C), da 25 a 412 kg |
| Rapporti | Da 11:1 a 26.492:1 e oltre |
| Gamme di potenza | Da 0,12kW a 55kW |
| Capacità di coppia | 5.140 Nm |
| Standard del motore | IEC, NEMA, JIS, UL, CSA, CE |
Buddybox Bevel - BBB5
Il Buddybox Bevel - BBB5 combina la forza e la flessibilità del riduttore Cyclo Drive e di un riduttore ad angolo retto monostadio in un semplice design ad angolo retto. Il BBB5 è una scelta eccellente per le applicazioni di movimentazione dei materiali, imballaggio, trasporto e altre applicazioni che richiedono riduttori di velocità ad angolo retto.
Fatti chiave
80 mm
Dimensione massima del foro
5,140 Nm
Capacità di coppia
55 kW
Valutazione massima
Caratteristiche di Bevel Buddybox - BBB5
1
Design compatto dell'alloggiamento
Il BBB5 è caratterizzato da un design liscio e in ghisa ed è ottimizzato per applicazioni con montaggio su albero, lunga durata e facile manutenzione.
2
Nessuna limitazione termica
Il BBB5 funziona meglio e dura più a lungo dei tipici motoriduttori con albero ad angolo retto.
3
Alta efficienza
Il BBB5 utilizza ingranaggi a spirale in acciaio ad alte prestazioni che offrono un'efficienza fino al 94%.
4
Design leggero
La taglia Z è caratterizzata da un alloggiamento in alluminio pressofuso, piccolo e leggero, che la rende un upgrade ideale rispetto ai tipici azionamenti a vite senza fine.
5
Componenti interni in acciaio temprato al 100%
Garantiscono lunga durata, funzionamento regolare e resistenza superiore.
6
Connessione scanalata ad alta coppia
Assicura una trasmissione di potenza più duratura e affidabile rispetto alle tipiche connessioni a chiave.
7
Cuscinetti conici
Resistono contemporaneamente a carichi assiali e radiali.
8
Azionamento ciclico o ingresso planetario
La tecnologia Cyclo Drive garantisce un'elevata capacità di sovraccarico e un'eccezionale affidabilità.
9
Design del montaggio su albero
Progettati specificamente per le applicazioni che richiedono riduttori montati su albero. Risparmiano spazio, riducono i costi e aumentano la sicurezza.