Motoriduttore
Motoriduttore BBBH - Buddybox ad assi ortogonali
Motoriduttore ad assi ortogonali serie BBB-H
Panoramica
- Il motore è realizzato per accettare una velocità di rotazione fino a 3.600 giri/min, a tutto vantaggio di applicazioni che cercano di massimizzare la produttività.
- La carcassa è stata progettata appositamente per ridurre gli ingombri, il risultato è un motoriduttore compatto ai vertici della sua categoria.
| Uscita | Albero cavo con sede chiavetta |
| Posizione di montaggio | Universale |
| Opzioni di montaggio | Albero cavo / Braccio di reazione |
| Dimensioni | 4 taglie |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 20:1 |
| Potenza motore | 2,2 kW - 11 kW |
| Tipi di motore | Motori ad alta efficienza adatti ad impiego con inverter, compatibile con gli standard globali |
Caratteristiche principali del prodotto
Velocità massima di ingresso 3600 giri/min.
Basso rapporto di riduzione
Per una maggiore velocità in uscita
120 Hz di frequenza motore ammessa
Possibilità di funzionamento a velocità di ingresso fino a 3600 giri/min.
1
Coppia conica ad alta efficienza ed ingranaggi a denti inclinati
Prodotto specifico per rapporti bassi, pensato per ottimizzare l'efficienza.
2
Carcassa di dimensioni ridotte
3
Adatto anche per applicazioni dove è richiesta elevata velocità
Velocità di ingresso fino a 3.600 giri/min (120 Hz).
4
Lubrificazione a vita senza necessità di manutenzione