Motorreductor
Motorreductor Buddybox BBBH (eficiencia IE5) de ejes perpendiculares
Motorreductor compacto de eje acodado con baja relación de reducción y eje hueco
Vista general
- Posibilita el funcionamiento a alta velocidad, con una velocidad de rotación del motor de 3 600 rpm, lo que contribuye a acelerar sus máquinas.
- La carcasa está hecha específicamente para el eje hueco, por lo que es más compacto que un motorreductor de uso general.
| Eje de salida | Eje hueco |
| Dirección del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Eje hueco / Tipo de montaje del eje |
| Tamaño del bastidor | 4 tamaños |
| Relación de reducción | 5:1 - 20:1 |
| Capacidad | 2,2 kW - 11 kW |
| Tipos de motor | Motores de alta eficiencia, servicio inverter, normas mundiales |
Hechos
3 600 rpm
Velocidad máx. de entrada
Ratios bajos
Para velocidades más rápidas
120 Hz
Posibilidad de funcionar a velocidades de entrada de hasta 3600 rpm
1
Engranaje cónico + helicoidal de alto rendimiento
Diseñado específicamente para relaciones bajas, lo que se traduce en una alta eficiencia.
2
Maletín compacto
La carcasa está hecha específicamente para el eje hueco, por lo que es más compacta que un motorreductor de uso general.
3
Funcionamiento a alta velocidad
Velocidades de entrada de hasta 3 600 rpm (120 Hz).
4
Lubricación con grasa de larga duración
Montaje universal, funcionamiento sin mantenimiento.