Getriebemotor
Bevel Buddybox - BBBH Getriebemotor
Kompakter rechtwinkliger Getriebemotor mit niedrigen Übersetzungen und Hohlwelle
Übersicht
- Hohe Eingangsdrehzahlen bis 3 600 U/min ermöglichen es die Arbeitsgeschwindigkeit Ihrer Maschine zu erhöhen.
- Das Gehäuse ist speziell als Hohlwellenausführung konzipiert und somit kompakter als ein "Allzweck-Getriebemotor".
| Abtriebswelle | Hohlwelle |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauform | Hohlwelle / Aufsteckausführung |
| Baugrößen | 4 Größen |
| Übersetzungsverhältnis | 5:1 - 20:1 |
| Leistung | 2.2 kW - 11 kW |
| Motortypen | Dreiphasige IE3 Motoren, Umrichterbetrieb, kompatibel mit globalen Standards |
Fakten
3 600 U/min
Max. Eingangsdrehzahl
Niedrige Übersetzungen
Für hohe Geschwindigkeiten
120 Hz
Es ist möglich, mit Eingangsdrehzahlen von bis zu 3 600 U/min zu arbeiten
1
Kegel - Stirnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad
Speziell für niedrige Übersetzungen entwickelt, auf einen hohen Wirkungsgrad optimiert.
2
Kompakte Bauform
Das Gehäuse ist speziell als Hohlwellenausführung konzipiert und somit kompakter als ein "Allzweck-Getriebemotor".
3
Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Eingangsdrehzahlen bis zu 3 600 U/min (120 Hz).
4
Langzeit-Fettschmierung
Beliebige Einbaulage und wartungsfreier Betrieb.